PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - Optokopplarmodul
2900361

PLC-INTERFACE för ingångsfunktioner, som består av grundplint PLC-BPT.../SEN med push-in anslutning och jackbar miniatyr-optokopplare, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 1 slutkontakt, ingång: 230 V AC/220 V DC, utgång: 3-48 V DC/100 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det behövs inga extra radplintar
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Tidsbesparing upp till 60 %
Relämodul med säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
Platsbesparing upp till 80 %
Funktionella jackbara bryggor
Direkt anslutning av givaren till relämodulen