Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACB- 6/3-L-M12-M8 HD - Splittbox
1197408

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M8-hona Metall, antal kortplatser: 6, poltal: 3, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: M12-anslutning 90°, skärm: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik