Tillbaka till översikten

Fördelarna i detalj

Enkel och säker frånskiljning

Plint med låsning  

Enkel låsning

Ställverksplintar från Phoenix Contact ger dig följande fördelar:

  • Säker kontaktering och låsning av längsgående brytare i respektive kopplingstillstånd
  • Överskådligt tack vare kopplingssymboler
  • Kopplingsspärr mot oavsiktlig omkoppling
  • Samtidig aktivering av två eller tre brytare via ett anslutningsfält

 

Tillbaka till ovan

Säker kortslutning

Plint med jackbar kopplingsbrygga  

Jackbara kopplingsbryggor

Med den jackbara bryggan kortsluter du transformatorn säkert och bekvämt.

Bryggorna kan placeras på båda sidor av frånskiljaren i bryggschaktet och låses säkert.

Tillbaka till ovan

Automatisk kortslutning

1 Ingen kortslutning 2 Automatisk, snabb kortslutning  

Automatisk kortslutning

Särskilt bekväm är vår nya kortslutningskontakt. Dras kontakten ut så sker en snabb kortslutning via en integrerad kopplingsmetall. Anslutna mätomvandlare skyddas automatiskt mot förstörelse.

Funktion:

  1. Ansluten kontakt – ingen kortslutning
  2. Utdragen kontakt – automatisk, snabb kortslutning
Tillbaka till ovan

Flexibel anslutning

Elschema, plint med tillbehör  

Ställverksplint med transformator

Den senaste generationen ställverksplintar med skruvanslutning ger dig betydande fördelar:

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel hantering
  • Sex funktionsschakt
  • Översikt
  • Omfattande tillbehör som kan användas flexibelt
  • Genomgångsplintar med samma kontur
Tillbaka till ovan

Tillbaka till översikten
Mer information
  • Fördelarna i detalj

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00