Trådløst Ethernet – det står for optimal fleksibilitet og samtidig lave vedlikeholds- og installasjonskostnader.
Ved automatisering kan du profitere av alle mulighetene som trådløs kommunikasjon gir, og de pålitelige, industrielle komponentene fra Phoenix Contact. Wireless Ethernet gir deg komplette nettverksløsninger i utstrakte anlegg og gjør at du kan integrere mobile enheter – pålitelig, ytelsessterkt og vedlikeholdsvennlig.
Fleksible transportløsninger danner selve utgangspunktet for dynamiske produksjons- og logistikkprosesser etter prinsippene for Industrie 4.0. I den moderne intralogistikken og Smart Factory benyttes autonome, førerløse transportsystemer (FTS) i stadig større grad.
En viktig faktor for en pålitelig og effektiv drift er en transparent og ytelsessterk, trådløs kommunikasjon. I den forbindelse tilbyr Phoenix Contact velegnede Industrial Wireless LAN-løsninger. WLAN Access Points 5110 åpner for en pålitelig WLAN-belysning i haller eller lagerrom. På Shuttles og transportsystemer kan man benytte den kompakte WLAN 1100 med integrerte antenner. Den særdeles raske roamingen forhindrer brudd i forbindelsen og sørger for pålitelig kommunikasjon.
Du kan ha full oversikt over maskinstatusen via smarttelefon, nettbrett eller smartklokke. Med maskinens Access Point WLAN 1100 integrerer du smarte enheter helt enkelt og først og fremst trygt i maskinnettverket. Det spesielle produktkonseptet med allerede integrerte antenner åpner for en spesielt enkel installering direkte i maskiner eller automatikkskap.
For å oppnå enda bedre sikkerhet støtter WLAN 1100 muligheten for å sikre forbindelser ved hjelp av engangspassord og regulere tilgangen til nettverk ved hjelp av filtre. Slik kan man lettere sikre at kun personer med autorisasjon får tilgang til maskinen og aktiverte systemer.
En funksjonelt sikker overføring av signaler er vanligvis en grunnleggende forutsetning overalt der maskiner eller kjøretøyer er i bevegelse. Ved hjelp av en ProfiSAFE- eller SafetyBridge-løsning via Bluetooth eller WLAN er dette kravet helt enkelt å imøtekomme også trådløst.
WLAN- og Bluetooth-komponentene fra Phoenix Contact sørger for en robust og pålitelig trådløsoverføring av signalene. Safety-protokollen gjenkjenner feil eller tidsoverskridelser i kommunikasjonen og setter applikasjonen automatisk i sikker tilstand.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på