Nettorganisering

Nettorganisering

Støysikre forbindelser

Moderne teknologier gir enkel og feilfri forbindelse av anleggsdeler, ute- og understasjoner.

Tilbake til Fjernstyring og fjernvedlikehold

Kategorier

  • Nettorganisering med optiske fibre
    Nettorganisering med optiske fibre

    De fiberoptiske omformerne fra Phoenix Contact støtter kommunikasjonsprotokollene PROFIBUS, Modbus/RTU og Ethernet, som er vanlige innen fjernstyreteknikk, samt grensesnittene RS-232 og RS-485.

  • Nettorganisering med WLAN og Bluetooth
    Nettorganisering med WLAN og Bluetooth

    Med Wireless Ethernet via WLAN og Bluetooth nettorganiserer du anlegget pålitelig og åpner for en trådløs kommunikasjon til Shuttles, mobilt sluttutstyr eller sikkerhetsrettede anlegg.

WLAN-, Bluetooth- og fiberoptiske teknologier gir rask og feilfri forbindelse av de mest forskjellige anleggsdeler, ute- og understasjoner. Med våre robuste fiberoptiske omformere med utvidet temperaturområde dekker du avstander opptil 45 km. Opplev også alle mulighetene som trådløs nettverkskommunikasjon med WLAN og Bluetooth gir, og de pålitelige, industrielle komponentene fra Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk