Referanser for utstyrsprodusenter Stabil forbindelse: Slik får vi deg fremover som utstyrsbygger
Miniatyrisering, enkel håndtering og allsidige bruksmuligheter for pluggforbindere og printmoduler: I større grad enn noen gang tidligere inntar utstyrsprodusenter en nøkkelposisjon i industri- og infrastrukturløsninger. Med vår fagkunnskap og en omfattende produktportefølje tilbyr vi nøye tilpassede tjenesteytelser.
Finn ut hvordan kundene våre drar nytte av utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact.
SKEDD-innstikkspluggforbinder for automatisert portstyring
Innstikksteknikk for automatiske kontrollere: ASO GmbH bruker SKEDD-innstikkspluggforbindere for den automatiske portstyringen "Drico 2.0". Pluggforbinderne fra Phoenix Contact muliggjør utstyr med ytterligere tilkoblinger, alt etter behov.
Pålitelige tilkoblingsløsninger for moderne LED-belysning
LED-teknologi for utendørsområdet: WE-EF Leuchten GmbH bruker tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact for lyskilder på veier og i bygninger. LED-løsningene fra Phoenix Contact gjør utelampene brukervennlige og gir dem lang holdbarhet.
Morgendagens sensorteknologi kommuniserer ende-til-ende
Single Pair Ethernet (SPE) har det som skal til for å gjøre forbindelser over de siste meterne mer bærekraftige og smartere. Sensorprodusenten JUMO satser med god grunn på SPE som et fremtidsrettet kommunikasjonsmedium for sin måleteknologi. Tilkoblingsteknikken som kreves for dette, kommer fra Phoenix Contact - og er resultatet av et tett samarbeid på prosjektnivå.
Pluggforbindere til den elektriske racerbilen
I hjertet av Øst-Westfalen, en region som er kjent for sin teknologiske innovasjon, jobber et team av studenter fra TH OWL med å utvikle en ny, elektrisk racerbil som skal delta i Formula Student. I batteriet brukes ulike pluggforbindere fra Phoenix Contact, blant annet datapluggforbindere og robuste batteripolpluggforbindere.
Bildedata i industriell anvendelse
I industrisammenheng danner optiske sensorer systemets "øyne". Ved industriell bruk må, på samme måte som hos mennesker, en ytelsessterk periferi sørge for at bildebehandlingen fungerer feilfritt og med påkrevet ytelsesstyrke. Datapluggforbindere fra Phoenix Contact sørger her for en pålitelig løsning.
Robust høyhastighetskabling via RJ45
Ved røffe forhold bruker VDS Verkehrstechnik GmbH industrielle RJ45-datapluggforbindere fra Phoenix Contact, slik at hastighetsmålere skal kunne fungere absolutt pålitelig også ved meget krevende forhold. Ved hjelp av forskjellige kabelutgangsretninger gir de feltkonfeksjonerbare pluggforbinderne høy fleksibilitet med hensyn til kabling på stedet.
Kompakte servodrivenheter med tilkoblingsteknikk i M8 og M12
Rundpluggforbindere for Industrie 4.0: For sine modulære kompakte servodrivenheter benytter Jenaer Antriebstechnik smart tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact i M8 og M12. Dermed kan kundene deres øke anleggenes produktivitet og driftsøkonomi.
Fra elektronikkhus til automasjonskapmodul
Nøye tilpasset hus for anleggsteknikk: Kompakte moduler på lavere feltnivå med et høyt antall tilkoblingspunkter, er en sjeldenhet. Derfor har Pepperl+Fuchs, i samarbeid med Phoenix Contact, utviklet automasjonskapmodulen KE5 – med utgangspunkt i elektronikkhuset ME-IO.
Modulært huskonsept med T-konnektor
Funksjonell emballasje for et apparat som registrerer temperaturer og energi: For din Energy Controller bruker Scheidl GmbH elektronikkhuset BC fra Phoenix Contact. Den 16-polede T-konnektoren er selve nøkkelen for utforming av utstyret.
Universelt huskonsept for IoT-Gateway
Et hus som kan tilpasses, for IoT-anvendelser: MyOmega Systems GmbH var på leting etter et fleksibelt huskonsept med høy modularitet for huskomponentene – og fant løsningen hos Phoenix Contact: Elektronikkhuset UCS fungerer nå som beskyttelseshylster for IoT-Gateway "d3".
Elektronikkhus for bygningsautomatisering
Et fronttilkoblingshus for smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH benytter elektronikkhuset ME-IO for sitt romautomasjonssystem Open.Room. Neuberger tilpasset huset i tråd med de spesielle kravene, i samarbeid med Phoenix Contact.