Vannverk Zweckverband Seebachgebiet: Mye tid og penger spart

Trådløs tilknytning av understasjoner til kontrollrommet med radiosignalsystemet Radioline

Skilting vannverk  

Skilting vannverk

I forbindelse med kommunikasjon mellom de forskjellige understasjonene benytter vannverket Zweckverband Seebachgebiet en industriegnet radiosignalløsning.

Innenfor rammen av drikkevannsbehandlingen er deler av fjernstyrenettet nå utvidet med utgangspunkt i det nye Radioline-radiosignalsystemet fra Phoenix Contact.

Applikasjon

Zweckverband Seebachgebiet transporterer drikkevann fra vannverkene Osthofen, Bechtheim-West og Mölsheim til et utstrakt forsyningsnett med en lengde på rundt 500 kilometer. Fra hovedpumpeverket i Osthofen foregår vannforsyningen via lagerbeholdere, 21 vanntanker samt tilhørende pumpeverk i Bechtheim-West, Gundheim og Dalsheim.

Som følge av den kontinuerlige automatiseringen av vannverket er elektriske forbindelser etablert til samtlige vanntanker og pumpestasjoner i forsyningsområdet. I tillegg til kabelførte forbindelser dreier det seg her også om trådløse løsninger som allerede er omsatt i praksis med radiosignalsystemer fra Phoenix Contact.

Neste trinn var å koble ekstra pumpestasjoner og høydebassenger til fjernstyrenettet. Disse stasjonene er plassert midt i Weinbergen, og ligger også noen kilometer fra hverandre. Kabelstrekking ville derfor ha vært dyrt, og delvis heller ikke mulig.

Løsning

Radiosignalsystem Radioline  

Radiosignalsystem Radioline med IO-tilleggsmoduler

På grunn av de positive erfaringene som Zweckverband Seebachgebiet har hatt med radiosignalløsningen fra Phoenix Contact bestemte de ansvarlige seg for Radioline-systemet med utgangspunkt i teknologien Trusted Wireless 2.0.

Radiosignalstasjonenes enkle installering og modulære oppbygging imøtekommer anvendelsens forutsetninger, da radiosignalsystemet kan overføre både I/O-signaler og serielle data og har fleksible utvidelsesmuligheter.

Trykkreduksjonsstasjon med radiosignaltilknytning  

I trykkreduksjonsstasjonen overføres trykksignaler og feilmeldinger via radiosignaler

Enkel konfigurering uten programvare

Pumpeverket Bechtheim-West samt høydebassengene Heßloch og Dittelsheim er plassert midt i Rebstöcken. Her må avstander opptil 2,5 kilometer mellom de enkelte byggverkene dekkes via radiosignaler, og en defekt kabelforbindelse må skiftes ut. I tillegg skulle en stasjon for trykkavbrudd, som ligger rundt 1,5 kilometer fra Heßloch, kobles til Heßlocher-bygningen.

"Konfigureringen av radiosignalmodulene samt de forskjellige analoge og digitale inn- og utgangsmodulene var enkelt", ifølge Herman-Josef Hofmeister med hensyn til det faktum at Radioline-systemet ikke trenger ekstra programvare for å overføre I/O-signaler. Radiosignalforbindelsen settes i drift og I/O-tilleggsmodulene tilordnes ved å stille inn riflehjulene, som befinner seg på forsiden av utstyret.

Pålitelig dekking av avstander opptil fem kilometer

Pumpestasjon i Dahlsheim  

Pumpestasjonen i Dalsheim er utstyrt med flere radiosignalsystemer

I tillegg skulle en radiosignalforbindelse på cirka 4,5 kilometer etableres mellom Monsheim og Dalsheim, slik at to nye høydebassenger kunne integreres i nettverket.

Parabolantenner som forsterker radiosignalet og styrer det målrettet i én retning gjør det mulig å overvinne denne store avstanden. Via radiosignalstrekningen sendes serielle data, slik at de monterte kontrollerne kan kobles til hverandre. Bygningen i Dalsheim knytter høydebassengene til sentralen i Osthofen.

Fasit

Hermann-Josef Hofmeister  

Elektromester Hermann-Josef Hofmeister i vannverket Osthofen

"Ved å ta i bruk Radioline-radiosignalsystemet sparte Zweckverband Seebachgebiet mye tid og penger", avslutter Hermann-Josef Hofmeister. "Installeringen av to radiosignalmoduler koster omtrent like mye som å bestille en gravemaskin, men selve gravearbeidet er da ennå ikke utført."

På grunn av gode erfaringer gjennom mange år med Trusted-Wireless-teknologien benytter Zweckverband Seebachgebiet radiosignalsystemer fra Phoenix Contact også i fremtiden.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk