Bluetooth

Rask og enkel overføring av kontrollerdata ved vanskelige forhold

Logo Bluetooth

Bluetooth er en trådløsteknologi som først og fremst er kjent fra områdene mobilradio og datamaskintilbehør. Bluetooth har også nettopp de egenskapene som trengs for bruk i industrielle automatiseringsnettverk.

Derfor har Bluetooth blitt etablert som kommunikasjonsløsning innen maskin- og anleggsteknikk. Den er spesielt godt egnet for å overføre Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler. Bluetooth har sitt utgangspunkt i den internasjonale standarden IEEE 802.15.1 og fungerer på det globale 2,4 GHz ISM-båndet.

Enkel etablering av en robust og pålitelig trådløsforbindelse

Bluetooth utmerker seg med sin ekstremt robuste radiosignalkommunikasjon, som fungerer meget pålitelig også ved krevende industrielle forhold. Det er fordi overføringen av dataene foregår etter frekvenshoppmetoden, der dataoverføringskanalen endres etter hver dataoverføring. Det foregår opptil 1600 ganger pr. sekund. Denne kanalredundansen med opptil 79 overføringskanaler gjør Bluetooth ekstremt uømfintlig mot forstyrrelser på frekvensbåndet.

Med Bluetooth kan man dermed etablere meget pålitelige trådløsforbindelser, som er en forutsetning for blant annet Safety-kommunikasjon (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth-modulene fra Phoenix Contact forenkler bruk av anvendelsen ytterligere fordi kommunikasjonsforbindelsen helt enkelt kan innrettes med et tastetrykk.

Parallell drift av flere radiosignalstrekninger

Typiske Bluetooth-nettverksstrukturer  

Typiske Bluetooth-nettverksstrukturer

Bluetooth er spesielt godt egnet for mindre, statiske radiosignalnettanvendelser med få deltakere. Typiske Bluetooth-nettverk er enkle punkt-til-punkt-anvendelser eller mindre nettverk i stjernetopologi med maksimalt syv deltakere.

Teknologien åpner for en feilfri parallell drift av mange slike anvendelser. Dermed skiller Bluetooth seg i stor grad fra Wireless LAN: Med WLAN kan store nettverk med mange deltakere bygges opp, likevel kan kun svært få slike nettverk driftes parallelt.

Utmerket sameksistens med WLAN

Både Bluetooth og WLAN fungerer på 2,4 GHz-frekvensbåndet. Dermed er konflikter (interferenser) og gjensidige forstyrrelser forprogrammert.

Sameksistens mellom Bluetooth og WirelessLAN  

God sameksistens mellom Bluetooth og Wireless LAN gjennom AFH og Black Channel List

Bluetooth er derfor utstyrt med en god, automatisk mekanisme for sameksistens: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH gjenkjenner WLAN-systemer pålitelig fra en medietilordning fra 10 % til 15 % og utelukker automatisk egen bruk av kanaler som er opptatt av WLAN.

For å unngå feil allerede fra start og muliggjøre en effektiv frekvensplanlegging kan man med de industrielle Bluetooth-modulene fra Phoenix Contact manuelt utelukke opptil tre kanaler fra egen bruk som er reservert for WLAN. Bluetooth-modulene sender deretter kun på de ubenyttede frekvensområdene mellom WLAN-kanalene, og forstyrrer ikke WLAN.

Brukseksempler

Bruksområdene til Bluetooth i industrielle omgivelser er allsidige og øker med høy hastighet. Spesielt det tiltagende fjernvedlikeholdet av maskiner og anlegg forutsetter en transparent Ethernet-kommunikasjon med intelligente systemer som kontrollere eller drivregulatorer på bevegelige maskindeler. Fordi Ethernet ikke helt uten videre kan overføres via slepeledninger, er kommunikasjonen via radiosignaler et utmerket alternativ.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk