Wireless Serial

Wireless Serial

Trådløs overføring av serielle data

Ta i bruk våre pålitelige trådløsforbindelser også for kontrollere eller serielt periferiutstyr

Tilbake til Industrial Wireless

Kategorier

  • Produktliste Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline med Trusted Wireless 2.0-radiosignalteknologi for pålitelig registrering og fordeling av I/O-signaler i utstrakte industrianlegg.

Søk i Wireless Serial

Vis alle produktene i denne kategorien

Fleksibel, lite vedlikeholdskrevende og ytelsessterk – også på området for seriell dataoverføring via RS-232/485-grensesnitt kan du dra nytte av moderne radiosignalteknikk. I den store porteføljen fra Phoenix Contact finner du med sikkerhet en egnet løsning.

Dine fordeler

  • Lavere installerings- og vedlikeholdskostnader fordi kabler bortfaller
  • Bevegelsesfrihet for mobile eller utskiftbare automatiseringskomponenter grunnet trådløs seriell kommunikasjon
  • Ingen løpende utgifter for overføringsmedier takket være slitasjefri radiosignalteknikk
  • Rask og enkel oppstart grunnet brukervennlig installering
  • Enkle punkt-til-punkt- eller nettverksforbindelser med opptil 250 deltakere (linje, stjerne, mesh)

Radioline-radiosignalsystem

Radioline radiosignalmodul  

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Med radiosignalsystemet nettorganiserer du flere kontrollere eller serielle periferienheter via de serielle grensesnittene RS-232 eller RS-/485 - helt enkelt med radiosignaler. Dataoverføringen foregår transparent, slik at vilkårlige protokoller som for eksempel Modbus eller PROFIBUS kan videreføres.

  • Høy pålitelighet takket være Trusted Wireless-teknologi
  • Frekvensbånd som støttes: 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz
  • Rekkevidder opptil 32 kilometer grunnet innstillbar dataoverføringshastighet
  • Fleksibel ved nettverksoppbyggingen: Radioline støtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse meshnettverk med opptil 250 deltagere
  • Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler og serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet

Eksempel PROFIBUS-kabelreserve med Radioline

Trådløs overføring av serielle data mellom klaringsbassenger  

PROFIBUS-kabelreserve

Spesielt ved dreiende anvendelser utgjør sleperinger et problem i forbindelse med datakommunikasjon. Med radiosignalsystemer fra Phoenix Contact integrerer du enkelt, pålitelig og kostnadseffektivt bevegelige eller vanskelig tilgjengelige automatiseringsenheter i ditt PROFIBUS- eller Ethernet-automatiseringsnettverk. Oppnå optimal vannkvalitet med sikker overvåking av klaringsprosessen.

  • Radiosignalmodul RAD-2400-IFS som PROFIBUS-kabelreserve
  • PROFIBUS-datahastighet opptil 93,75 kbit/s
  • Rekkevidde opptil 3 km
  • Opptil 14 deltakere i stjernenettverk

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon