Tilbake til oversikten

Wireless-MUX

Wireless-MUX er meget raskt å installere: Koble til, koble inn, og radiosignalstrekningen fungerer. Systemet overfører 16 digitale og 2 analoge signaler toveis. Det betyr at du dermed ikke lenger trenger en 40-trådet signalkabel.

Dine fordeler

  • Enkel idriftsettelse – ingen konfigureringer eller innstillinger nødvendig
  • Høyt antall kanaler i kompakt hus
  • Rask oppbygging av forbindelsen og rask signaloverføring
  • Rekkevidde opptil 200 m med rundtvirkende antenner, opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
  • Aktuell Bluetooth 4.0-teknologi – lavt energiforbruk

Wireless-MUX, den trådløse signalkabelen

Plug-and-Produce-løsningen Wireless-MUX  

Wireless Multiplexer: Pakk ut, koble til og slå på

Tilknytningen til kontrolleren er enkelt og raskt mulig via eksisterende inn- og utgangskanaler.

Ready-to-use: Pakk ut, koble til og slå på

Trenger du flere signaler?

Modulært overføringssystem  

Opptil 4096 I/O-punkter med det modulære overføringssystemet

Ved hjelp av minnekortet MODULAR MUX-SD oppretter du et modulært overføringssystem for opptil 4096 I/O-punkter: Med to ILC 170 ETH-kontrollere og FL EPA 2-radiosignalmodulene. Om ønskelig også med SafetyBridge Technology inkludert.

Her kommer du til Wireless-Multiplexer-produktene for trådløs overføring av I/O-data.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Nedlastinger