Monteringsskinner/jordledersamleskinner, utdrag fra IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3
Phoenix Contact-type | Skinneprofil | Material |
Kortslutningssikkerhet [mm2]* |
Korttidsstrømsikkerhet [kA] |
Maksimalt tillatt nominell termisk [A] |
---|---|---|---|---|---|
NS 15 UNPERF 2000MM | DIN-skinne, i henhold til EN 60715 – 15 x 5,5 | Stål | 10 | 1,2 | * * |
NS 15 PERF 2000MM | DIN-skinne, i henhold til EN 60715 – 15 x 5,5 | Stål | 10 | 1,2 | * * |
NS 15-AL PERF 2000MM | DIN-skinne, dimensjoner i henhold til EN 60715 – 15 x 5,5 | Aluminium | 16 | 1,92 | 76 |
NS 32 UNPERF 2000MM | G-skinne, i henhold til EN 60715 – G 32 | Stål | 35 | 4,2 | * * |
NS 32 PERF 2000MM | G-skinne, i henhold til EN 60715 – G 32 | Stål | 35 | 4,2 | * * |
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM | G-skinne, dimensjoner i henhold til EN 60715 – G 32 | Kobber | 120 | 14,4 | 269 |
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM | G-skinne, med referanse til EN 60715 – G 32 | Kobber | 150 | 18,0 | 309 |
NS 35/7,5 UNPERF 2000MM | DIN-skinne, i henhold til EN 60715 – 35 x 7,5 | Stål | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 PERF 2000MM | DIN-skinne, i henhold til EN 60715 – 35 x 7,5 | Stål | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 7,5 | Stål | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 7,5 | Stål | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 7,5 | Stål | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 7,5 | Kobber | 50 | 6,0 | 150 |
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 7,5 | Aluminium | 35 | 4,2 | 125 |
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM | DIN-skinne, i henhold til EN 60715 – 35 x 15 | Stål | 50 | 6,0 | * * |
NS 35/15 UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Stål | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 PERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Stål | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Stål | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN PERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Stål | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15-CU UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Kobber | 95 | 11,4 | 232 |
NS 35/15-AL UNPERF 2000MM | DIN-skinne, med referanse til EN 60715 – 35 x 15 | Aluminium | 70 | 8,4 | 192 |
* Beregnede tverrsnitt i henhold til IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Jordledersamleskinner i stål er ikke tillatt for PEN-funksjon.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på