Skjermtilkoblingsklemmer for å beskytte de elektroniske komponentene

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmene beskytter anleggene dine mot elektromagnetiske forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til feilfunksjoner eller svikt i komplette anlegg. For å forhindre slike scenarier er skjermtilkoblingsklemmene laget av standardiserte komponenter. I tillegg til å beskytte anleggene brukes skjermtilkoblingsklemmene for å oppfylle EMC-direktivet innenfor rammen av CE-samsvar.

Go to Product Detail Page for item 0401023
EK 135 - Mateklemme
EK 135 - Mateklemme
0401023
Electrical Number: 1265742

Mateklemme, nominell strøm: 101 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 25 mm2, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

Go to Product Detail Page for item 0702997
AZK 35 - Avgreningsmodul
AZK 35 - Avgreningsmodul
0702997
Electrical Number: 1265743

Avgreningsmodul, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farge: aluminiumfarger

Dine fordeler

  • EMC-kompatibel kabling gir optimal elektromagnetisk kompatibilitet
  • Feilfri signaloverføring og signalbehandling
  • Optimal skjermdemping takket være stor kontaktflate
  • Lav overføringsimpedanse grunnet direkte og lavohmsk kontaktflate ved NLS-montering
  • Enkel og kompakt montering av skjermtilkoblingsklemmer på NLS grunnet forskjellige opplagsbukker
  • Velegnede tilkoblingsklemmer sørger for enkel tilkobling av NLS til jordledningen
Skjermtilkoblingsklemme på en nøytralledersamleskinne

Skjermtilkoblingsklemme på en nøytralledersamleskinne

Profesjonell skjerming med skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemmer brukes i både automasjonsskap og i anlegg, dette for å oppnå EMC-godkjent kabling av signaler, strømforsyninger og dataledninger. For å oppnå trygg og EMC-godkjent drift i elektromagnetiske støyfelter må tilsvarende skjerming være gitt. Beskyttelsen, som er gitt gjennom skjermtilkoblingsklemmer, forhindrer både innkommende og utgående støystråling. De største årsakene til støypåvirkninger er motor- og frekvensomformere, kraftige magnetiske vekselfelter, radiosignalbølger og kapasitive samt induktive innkoblinger fra andre ledninger. Produsenter og operatører av maskiner og anlegg må overholde forskjellige lovbestemmelser og forskrifter som gjelder for elektromagnetisk kompatibilitet. Disse forskriftene er også en del av CE-merkingen.

Skjermtilkoblingsklemmer

Skjermtilkoblingsklemme SCC
Skjermtilkoblingsklemme SK
Skjermtilkoblingsklemmer SKS
Skjermtilkoblingsklemme SCC

Skjermtilkoblingsklemmene SCC muliggjør enhåndsmontering uten bruk av verktøy. På grunn av den praktiske klembøylen og det at kontaktfjæren ikke står under trykk, får man en trygg og enkel skjermtilkobling som ikke gjør arbeidet unødig krevende. Kontaktfjærenes design gir reproduserbar og langtidsstabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige setningsforekomster i lederne. For å oppnå fleksibilitet i skjermtilkoblingen finnes klemmene for direktemontering, NLS-montering og for skinnemontering. For NLS-installasjon er det bare å svinge skjermtilkoblingsklemmene på NLS-skinnen og feste både klemmen og lederen som skal kobles til ved å lukke spaken. For bedre oversikt og tilordning av de forskjellige skjermtilkoblingsklemmene har klemmene store merkeflater på klembøylen. Det blir dermed lettere å tilordne kabelen i henhold til koblingsskjemaet.

Skjermtilkoblingsklemme SK

Skjermtilkoblingsklemmene SK klemmer fast lederne ved hjelp av en rifleskrue. For å oppnå optimal skjerming har klemmene et fjærende trykkstykke med stor flate. For montering i automasjonsskapet finnes det skjermtilkoblingsklemmer for direkte- og samleskinnemontering.

Skjermtilkoblingsklemmer SKS

Skjermtilkoblingsklemmer SKS er tilgjengelige i to ulike monteringstyper. Velg mellom montering på samleskinner og direkte på ledende monteringsplater. Skjermtilkoblingsklemmer SKS er egnet for kabel- og lederdiametre fra 3 til 20 mm.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør
Forsidebilde brosjyre til temaet skjerming

Våre brosjyrer rundt temaet skjerming og skjermtilkoblingsklemmer

Skjerming er et kompleks tema. Om du skal beskytte anleggene mot støyinnstråling eller støyutstråling: EMC-kompatibel kabling er et must. Nedenfor kan du laste ned gratis PDF-filer rundt temaet skjerming. Den første brosjyren, som har tittelen "Skjerming", betrakter skjerming som generelt tema. Her får du en oversikt over de forskjellige typene med støypåvirkninger, og hvordan du effektivt kan motvirke disse påvirkningene. Den andre brosjyren har tittelen "SCC-skjermtilkoblingsklemmer", og inneholder forskjellig informasjon om vår nyeste serie med skjermtilkoblingsklemmer.