Skjermtilkoblingsklemmene SCC muliggjør enhåndsmontering uten bruk av verktøy. På grunn av den praktiske klembøylen og det at kontaktfjæren ikke står under trykk, får man en trygg og enkel skjermtilkobling som ikke gjør arbeidet unødig krevende. Kontaktfjærenes design gir reproduserbar og langtidsstabil kontaktkvalitet og kompenserer for mulige setningsforekomster i lederne. For å oppnå fleksibilitet i skjermtilkoblingen finnes klemmene for direktemontering, NLS-montering og for skinnemontering. For NLS-installasjon er det bare å svinge skjermtilkoblingsklemmene på NLS-skinnen og feste både klemmen og lederen som skal kobles til ved å lukke spaken. For bedre oversikt og tilordning av de forskjellige skjermtilkoblingsklemmene har klemmene store merkeflater på klembøylen. Det blir dermed lettere å tilordne kabelen i henhold til koblingsskjemaet.
Skjermtilkoblingsklemme, for direkte skjermunderlag på ledende monteringsplater, platetykkelse 1 ... 2 mm