Skjermtilkoblingsklemme - SK 5-D
3025406

Skjermtilkoblingsklemme, for direkte skjermunderlag på ledende monteringsplater, platetykkelse 1 ... 2 mm


Produktdetaljer




Produkttype Skjermrekkeklemme
Delingsmål 9 mm
Antall tilkoblinger 1
Antall rekker 1

Overgangsmotstand < 0,001 Ω

Jordingsfot Ja
Skrue M4
Tiltrekkingsmoment ... 0,4 Nm

Målskisse
Bredde 9 mm
Høyde 46,8 mm
Lengde 19,5 mm
Delingsmål 9 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 2 mm ... 5 mm

Farge sølvfarget
Material Stål

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 2 mm ... 5 mm

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Mekanisk fasthet
Resultat Test bestått

Svingning/bredbåndstøy
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens f1 = 5 Hz opptil f2 = 150 Hz
ASD-nivå 0,02g²/Hz
Akselerasjon 0,8g
Testvarighet pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat Test bestått
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform Halvsinus
Akselerasjon 5g
Slagvarighet 30 ms
Antall slag pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat Test bestått

Monteringstype direkte fastskruing

Artikkelnummer 3025406
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7511
Katalogside Side 568 (C-3-2019)
GTIN 4046356118170
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 12,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,3 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel håndtering
Fjærende, stort trykkstykke
Egnet for direkte- og samleskinnemontering
Rifleskrue
I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.