Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security

Industriruter for fjernvedlikehold og Cyber Security

Våre robuste industrirutere forbinder forskjellige nettverk via kabel (LAN-ruter og NAT-ruter) eller radiosignaler (2G/3G/4G/5G) for fjernvedlikehold, sikring av det lokale nettverket ditt og for datautveksling ved industrielle anvendelser. Mange produkter inneholder integrerte VPN- og brannmurfunksjoner. For å oppnå optimal sikkerhet gir mGuard-ruterne beskyttelse mot cyberangrep og ondartet programvare.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Ruter
FL MGUARD 4305 - Ruter
1357875

Security-Router serie, 5 RJ45-porter (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett

NEW
Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Ruter
FL MGUARD 2105 - Ruter
1357850

Security-Router serie, 5 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-port-switch, utviklingsprosess sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1, Sertifisert iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brannmur, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Ruter
FL MGUARD 2102 - Ruter
1357828

Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Sertifisert iht. IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brannmur, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Ruter
FL MGUARD 4302 - Ruter
1357840

Security-Router serie, 2 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Sertifisert iht. IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brannmur med alle funksjoner, sikker isolering for PROFIsafe i henhold til IEC 61784-3-3, User-brannmur, Conditional-brannmur, regelsett

Go to Product Detail Page for item 1038567
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relé
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS-relé
1038567
Electrical Number: 4501333

SMS-relé og signalmodul, Europa-versjon, analoge og digitale verdier overvåkes via mobilnett, kobling av releutganger på avstand, kommunikasjon via sms eller mobildataforbindelse (e-postforsendelse, app), forsyningsspenning 10 V ... 60 V DC

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærverk, for automasjonskapmontering, frekvensbånd 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 2 dBi ... 4 dBi, beskyttelsesgrad IP67, støtsikker IK10, tåler sjøvann, tilkobling N (female)

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne
1565400

Multibånd rundtvirkende antenne for en fra utsiden usynlig installasjon i automasjonsskap av plast, frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, forsterkning: 1 dBi .... 2 dBi, tilkobling: SMA (male), antenneplugg med 90° knekkledd

Nye produkter

Visual mGuard Secure Cloud
To mobilrutere for utendørs bruk

Skybasert fjernvedlikeholdstilgang

Oppdatering av mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud muliggjør sikker fjerntilgang til maskiner og systemer. Den nye versjonen 3.1 tilbyr en forbedret Backend-arkitektur og tilleggsfunksjoner som China VPN+ og støtte for flere rutere og Cloud Client-enheter.

Viktigste egenskaper

  • Raskere signaler
  • Layer 2-kommunikasjon (f.eks. for PROFINET-navngivning)
  • Gratis VPN-klienter for tjenestearbeidsstasjoner
  • Migreringsverktøy fra versjon 2 til 3
  • 8 GB data pr. måned kostnadsfritt

Dine fordeler

  • Økt sikkerhet takket være bruk av ende-til-ende-krypterte VPN-protokoller
  • Global tilgjengelighet takket være intelligent servervalg og nettverkstilkoblede VPN-Gateways
  • Fremtidssikker, ettersom IPv6-kommunikasjon allerede er klargjort i infrastrukturen
  • Pålitelige VPN-tilkoblinger til Kina takket være China VPN+

Mobilrutere for utendørs bruk

Universell mobilforbindelse over hele verden

Cellulink er en serie med industrielle mobilrutere for utendørs bruk som kobler nettverkskompatible enheter til mobilnettet. De IEC 62443-4-2-sertifiserte enhetene har integrerte antenner og kan brukes over hele verden.

Viktigste egenskaper

  • Integrerte antenner
  • Globale radiosignalmoduler
  • Cyber Security: IEC 62443-4-2
  • En rekke ytelsesklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Utendørshus: IP66/67/68 og IK10
  • Montering på stolpe, vegg og i koblingsskap
  • Dobbelt SIM-kort og reserveløsning for leverandør
  • GNSS: Posisjonsbestemmelse og tidssynkronisering

Dine fordeler

  • Kostnads- og plassbesparelser ved å integrere antennene i huset
  • Raskere installasjon takket være PoE og bortfall av antennemontering og dermed tidsbesparelser
  • Høy Cyber Security med sertifisering i henhold til IEC 62443-4-1 og IEC 62443-4-2
  • Verdensomspennende bruk i 4G- og 5G-nettverk
  • Konfigurasjon og Firmwareoppdateringer takket være Web-based Management, REST API og enhets- og oppdateringsadministrasjon

Industrial Security


Cyber Security visualisering med alarmmelding "System hacked"

Cyber Security er en forutsetning for pålitelige nettverk

Industrial Cyber Security står for beskyttelse av nettorganiserte industrielle systemer og anlegg mot angrep, dataspionasje, svikt som følge av virus, ondartet programvare og feilbetjening. For Cyber-angrep og malware kan forårsake store skader: Fra tap av knowhow, image og data, perioder med dyr driftsstans og personellkostnader, utbedring av skader og helt til løsepengekrav.

Derfor tilbyr vi Security-rutere eller Industrial Firewalls som er myntet spesielt på kravene innen industrien og som kontrollerer datatrafikken i nettverket: Kun ønsket datatrafikk tillates, uautorisert tilgang forhindres. Dermed økes anleggenes tilgjengelighet.

Sikkert fjernvedlikehold


 Industriell fjernkommunikasjon med nettbrett

Fjerntilgang til maskiner over hele verden

For fjernvedlikehold av industrianlegg som er fordelt over hele verden tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med robuste og fremtidsegnede industriroboter for trådbundet eller trådløs fjerntilgang til nettverk. Produktene har moderne sikkerhetsmekanismer som VPN, IPsec-kryptering og integrert brannmur. Dermed kan du overalt og til enhver tid etablere forbindelse med maskinene og anleggene dine, og kan utføre vedlikeholds- og servicearbeid raskt og effektivt.

Retningsantenne

Egnede antenner for alle områder

Egnet tilbehør for mobilradiorutere

For pålitelig kommunikasjon i mobilradioruterne dine tilbyr Phoenix Contact egnede mobilradioantenner og antennekabler. Avhengig av bruksområde kan du velge mellom rundtvirkende antenner som monteres på automasjonskapet, for vegg- eller stolpemontering eller for direkte montering på enheten. Pakken suppleres med tilbehør som f.eks. overspenningsbeskyttelse.

Du finner mer informasjon om hvordan velge egnet antenne og foreta korrekt montering, i vår brosjyre "10 antenneregler".