Kobberkabler

Kobberkabler

Kobberledninger til alle grensesnitt

Prefabrikkerte kabler eller metervare – hos oss finner du en god løsning for nettopp ditt formål.

Tilbake til Kabler og ledninger

Kategorier

Søk i Kobberkabler

Vis alle produktene i denne kategorien

Det være seg for signal- og energioverføring på sensor-/aktuatornivået eller for bruk i bussystemer og nettverk – vi har akkurat den kabelen du trenger.

Dine fordeler

  • Et stort mangfold pluggforbindertyper åpner for mange forskjellige bruksmuligheter
  • Konsekvent kabling fra automatikkskapet til feltnivået
  • Stort produktsortiment for alle vanlige nettverk og feltbusser
  • Enkel, tidsbesparende installering: M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy.

Prefabrikkerte kabler

Prefabrikkerte kabler  

Prefabrikkerte kabler

Med vårt store sortiment med pluggforbindere for kobberkabling omsetter du fleksibelt komplette løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

  • Rundpluggforbindere i M8 til M12 samt M17 til M58
  • Modulære rundpluggforbindere – også for krevende omgivelsesforhold
  • 360°-skjerming for optimal elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Pluggforbindere til Single Pair Ethernet (SPE)
  • Industriplugghoder variant 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Enkel tilkobling, raskt feste

Enkel tilkobling med M12-Push-Pull-hurtiglåsesystem  

Enkel tilkobling med M12-Push-Pull-hurtiglåsesystem

M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling åpner for enkel kabling og plassbesparende komponenttilkobling. Spesielt der plassen er begrenset og ved bruk med høy kablingstetthet, som innen fabrikkautomasjon, gir M12-Push-Pull-låsesystemet tydelige fordeler ved monteringen. M12 PUSH-PULL låser trygt og praktisk gjennom enkel plugging.

Metervare

Metervare  

Metervare

Kobberkabler fra Phoenix Contact finnes med forskjellige poltall og tverrsnitt i individuelle lengder mellom 0,2 m og 1000 m.

  • Ledningstype PUR halogenfri
  • Ledningstype PUR/PVC
  • Ledningstype PVC
  • Ledningstype PUR POWER

Ved hjelp av våre konfeksjonerbare pluggforbindere tilpasser du ledningslengdene helt i tråd med behovene dine.

 

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00