Tilbake til oversikten

Axioline F: Rask og sikker med høy ytelse

Rask og sikker automatisering med Axioline F

Spesielt innen maskinteknikk kreves ofte raske og synkrone prosesser. Samtidig kan man ikke gå på akkord med sikkerheten. På grunn av de ekstremt korte oppdateringstidene og den synkrone signalregistreringen til Axioline F-systemet øker du impulsrater og maskinoutput og sikrer prosessene.

Integrer SafetyBride Technology og implementer enkelt Safety-løsninger, uavhengig av kontroller og nettverk.

Prinsippet bak SafetyBridge Technology

Topologien til prinsippet bak SafetyBridge Technology  

Topologien til prinsippet bak SafetyBridge Technology

Med SafetyBridge Technology utveksles de sikkerhetsrettede datapakkene mellom de sikre inngangsmodulene og utgangsmodulen helt uavhengig av nettverket og kontrolleren.

  • Standardkontrolleren og nettverket brukes kun som transportmiddel.
  • Enkel konfigurering ved hjelp av programvaren SAFECONF
  • Sikkerhetskrav opp til SIL 3 og PL e imøtekommes

Tilbake til oversikten
Bruk av Axioline F

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk