Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-Interface. Dette Smart Element sender ut analoge spenningssignaler.
AXL SE AO4 U -10-10
-
Analogmodul
1487835
Axioline Smart Elements, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 4, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, beskyttelsesgrad: IP20
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 14,9 mm |
| Høyde | 62,2 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Smart Element-Interface | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Card-Edge-pluggforbinder |
| Overføringshastighet | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Starttid frem til driftsklarhet | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID-kode (hex) | none |
| Prosessdatakanal | 64 Bit |
| Inngangsadresseområde | 8 Byte |
| Utgangsadresseområde | 8 Byte |
| Behov for parameterdata | 15 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 7 Byte |
| Analog: | |
| Betegnelse utgang | Analoge utganger |
| Tilkoblingstype | Push-in Technology |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet, parvis tvunnet |
| Antall utganger | 4 |
| Oppløsning D/A-omformer | 12 Bit |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse; elektronisk |
| Transientbeskyttelse | |
| Dataformat | Standardisert visning |
| Utgangsverdifremstilling | 16 bit |
| Oppdatering av prosessdata | typ. 1 ms |
| Utgangssignal spenning | -10 V ... 10 V |
| Last/utgangslast spenningsutgang | > 2 kΩ |
| Tillatt ledningslengde | maks. 250 m |
| Produktserie | Axioline Smart Elements |
| Byggform | modulær |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,15 W |
| Potensialer: Logikkforsyning av Smart Elements (USE) | |
| Forsyningsspenning | via Card-Edge-pluggforbinder |
| Potensialer: Periferiforsyning (UP) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Card-Edge-pluggforbinder) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 95 mA |
| typ. 80 mA | |
| Strømforbruk | min. 30 mA (uten tilkoblet periferi) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Forsyning logikk / 24 V forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyning logikk / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Forsyning logikk/analoge utganger | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning (periferi) / analoge utganger | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Analoge utganger / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Periferi |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Periferi | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Vær oppmerksom på informasjonen om ledertverrsnitt i brukerhåndboken Axioline Smart Elements. |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Pluggmontering (Smart Element-innstikksplass) |
| Monteringsposisjon | Se systemet som du bruker Smart Element i. |
| Artikkelnummer | 1487835 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRIB42 |
| GTIN | 4063151931254 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 39,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 36,6 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Merke for klemmer 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Merke for klemmer 0830756
Dine fordeler
4 analoge utgangskanaler
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Spenningsområde: -10 V ... 10 V
Dataformat: Standardisert visning
Oppløsning: 12 bit
Erstatningsverdiegenskaper kan parametriseres for hver utgang
Lagret utstyrsmerkeskilt
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo