Denne Axioline E-enheten kan tilkobles en IO-Link-master via en IO-Link-B-port. Med denne enheten kan du samle inn og formidle digitale signaler via IO-Link. Via IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.
AXL E IOL DIO8/8 M12 6M
-
Digitalmodul
1480997
Axioline E, Digitalinn-/-utgangsenhet, IO-Link-porter Class B: 1, tilkoblingstype: M12-pluggforbinder, A-kodet, tilkoblingsteknikk: 5-leder, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, IO-Link, beskyttelsesgrad: IP65/IP67/IP69; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 184 mm |
| Dybde | 30,3 mm |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Monteringstype | Skrumontasje |
| Farge (Hus) | sinkfarget |
| Husmateriale | Trykkstøpt sink |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | IEC 61131-2 type 1 og 3 |
| Antall innganger | 16 |
| Ledningslengde | maks. 30 m (til sensoren) |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010 eller skrutilkobling iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilkoblingsteknikk | 4-leder |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V ... 5 V DC |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 2,5 mA |
| Inngangsfiltertid | 1 ms |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; ja |
| Kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Overbelastningsbeskyttelse; ja | |
| IO-Link | |
| Antall porter | 1 |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010 eller skrutilkobling iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilkoblingsteknikk | 5-leder |
| Porttype | Class B |
| Spesifikasjoner | V1.1.3 |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja |
| Overføringshastighet | 230,4 kb/s (COM3) |
| Syklustid | 1 ms |
| Antall prosessdata | 5 Byte (Inngangsdata) |
| 2 Byte (Utgangsdata) | |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010 eller skrutilkobling iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
| Antall utganger | 16 |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse; ja |
| Kortslutningsbeskyttelse; ja | |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm | maks. 500 mA (pr. utgang) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 1 V |
| Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, ved nominell spenning) |
| Egenskaper ved overlast | Utkobling med automatisk restart |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Koblingshyppighet | maks. 1 pr. sekund (ved induktiv nominell last) |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | nei |
| Signalforsinkelse | maks. 100 µs (ved innkobling) |
| maks. 100 µs (ved utkobling, ved minst 50 mA belastningsstrøm) | |
| Overstrømsutkobling | fra 700 mA |
| Utgangsstrøm ved massebrudd i utkoblet tilstand | < 1 mA |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Axioline E |
| Byggform | Stand-alone |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| IO-Link | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: IO-Link | |
| Betegnelse | IO-Link-Port-forsyning (L+) |
| Nominell periferiforsyningsspenning | 24 V DC (Klargjøres via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt.) |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Nominell strøm pr. komponent | typ. 30 mA |
| Strømopptak | maks. 4 A (per enhet, vær oppmerksom på strømmen fra IO-Link-master som stilles til rådighet via L+) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; ja |
| Forsyning: IO-Link | |
| Betegnelse | IO-Link-Port-forsyning (P24) |
| Nominell periferiforsyningsspenning | 24 V DC (Klargjøres via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt.) |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Nominell strøm pr. komponent | typ. 30 mA |
| Strømopptak | maks. 4 A (per enhet, vær oppmerksom på strømmen fra IO-Link-master som stilles til rådighet via P24) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; ja |
| Forsyning: Sensorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av sensorsystemet (fra L+) |
| Strømopptak | maks. 800 mA (pr. port) |
| maks. 800 mA (per enhet, vær oppmerksom på strømmen fra IO-Link-master som stilles til rådighet via L+) | |
| Forsyning: Sensorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av sensorsystemet (fra P24) |
| Strømopptak | maks. 800 mA (pr. port) |
| maks. 800 mA (per enhet, vær oppmerksom på strømmen fra IO-Link-master som stilles til rådighet via P24) | |
| Forsyning: Aktuatorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av aktuatorsystemet (fra L+) |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010 eller skrutilkobling iht. IEC 61076-2-101 |
| Poltall | 5 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømopptak | maks. 4 A |
| Forsyning: Aktuatorsystem | |
| Betegnelse | Forsyning av aktuatorsystemet (fra P24) |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, A-kodet |
| Merknad til tilkoblingstype | Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010 eller skrutilkobling iht. IEC 61076-2-101 |
| Poltall | 5 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (Nominell spenning) |
| Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømopptak | maks. 4 A |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 24 V forsyning L+ (IO-Link) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning P24 / 24 V forsyning L+ (IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V forsyning P24 / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Utvidet, se kapittel «Bruk under ekstreme miljøforhold» i databladet) | |
| Beskyttelsesgrad | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Støtsikkerhetsgrad) | |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (ingen dugging) |
| Mekanisk testing | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Kontroll (skadelig gass) | |
| Teststandard | IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfuktighet (relativ) | 75 % ±3 % |
| Testvarighet | 14 Dager |
| Volumkonsentrasjon H2S (Hydrogensulfid) | 10 ppb ± 5 ppb |
| Volumkonsentrasjon NO2 (Nitrogendioksid) | 200 ppb ± 20 ppb |
| Volumkonsentrasjon Cl2 (Klor) | 10 ppb ± 5 ppb |
| Volumkonsentrasjon SO2 (Svoveldioksid) | 200 ppb ± 20 ppb |
| Kontroll (Saltsprøytetåke) | |
| Prøvestandard | DIN EN 60068-2-52 |
| Antall sykluser | 4 |
| Testtrinn per syklus | 2 |
| Testvarighet (Totalt) | 168 h |
| Testtrinn (Salttåke) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-verdi 6,5...7,2 ved 35 °C ±2 K |
| Testtrinn (Luftfuktighet) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfuktighet ved 40 °C ±2 K |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 1480997 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI7NF |
| GTIN | 4063151898878 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 548 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 509 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
UCT-EM (20X9) - Små låsbare skilt 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffskilt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
PROT-M12 - Låseskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordeler 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-fordeler 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-fordeler 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-fordeler 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-fordeler 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/aktuatorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/aktuatorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Pluggforbinder 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Pluggforbinder 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Pluggforbinder 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Pluggforbinder 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Pluggforbinder 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Pluggforbinder 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Pluggforbinder 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Pluggforbinder 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Pluggforbinder 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Pluggforbinder 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Pluggforbinder 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Pluggforbinder 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Verktøy 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktøy 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskrutrekker 1208429
-
NF PD IOL R - Induktive koblere 1736165
-
NF PD IOL B - Induktive koblere 1736167
Dine fordeler
Tilkobling til en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 5-polet)
Type B-port
IO-Link-spesifikasjon V1.1.3
Tilkobling av opptil 16 inn-/utganger med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Enkeltkanaldiagnostikk
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Lagret utstyrsmerkeskilt
Beskyttelsesgrad IP65/67/69
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo