SACC-P12FS-4PL-CM M - Pluggforbinder
1438151

Pluggforbinder, Universell, 4-polet, uskjermet, Bøssing rett M12 Push-Pull, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Kunststoff, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Spar tid ved hjelp av Push-pull-hurtigkobling