SACC-P12FS-5PL-CM M
-
Pluggforbinder
1438159
Pluggforbinder, Universell, 5-polet, uskjermet, Bøssing rett M12 Push-Pull, koding: A, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Kunststoff, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Spar tid ved hjelp av Push-pull-hurtigkobling