Planning and marking software - PROJECT+
2988667

Konfigureringsverktøy for Inline- og Axioline F-I/O-stasjoner, inkl. Axioline Smart Elements (gratis nedlasting)


Produktdetaljer


Project+ er et prosjekteringsverktøy som hjelper deg ved oppsetting av en I/O-stasjon som del av automatiseringen i et anlegg, maskin eller på en eiendom.
Planleggingsverktøyet Project+ kan lastes ned gratis som Windows-versjon.

Project + 3: Planlegging for Axioline F- og Inline-I/O-stasjoner
Project + 2: Planlegging for Inline- og Fieldline-I/O-stasjoner



Merknad for bruk Parallelt med den aktuelle versjonen av Project+ 3 kan Project+ 2.8 også fremdeles lastes ned. Vær oppmerksom på de forskjellige systemkravene.

Produkttype Planleggings- og merkesoftware

Funksjoner
Basisfunksjonalitet Under hensyntagen til de tekniske prosjekteringsbestemmelsene
Egen supplering av tilbehør som er nødvendig i systemet
Grafisk visning av den prosjekterte stasjonsoppbyggingen som konstruksjonsplan
Godkjenningslister tas til følge
Automatisert oppbygging av Inline- og Axioline F-I/O-stasjoner, inkl. Axioline Smart Elements
Antall I/O-punkter ikke relevant
Systemkrav
Betjeningsutstyr Tastatur, mus
Operativsystem Windows® 10 (64-Bit), ab Build 1709
Windows® 8.1 (64-Bit)
Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit)
.NET Framework 4.8
Prosessor Prosessor: 1 GHz
Harddisk min. 150 MByte
Arbeidsminne 8 GByte
Skjermoppløsning XGA (1366 x 768)
Språk som støttes tysk, engelsk

Artikkelnummer 2988667
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31NDR
Produktnøkkel DRDBAA
Katalogside Side 454 (C-8-2015)
GTIN 4046356477239
Tolltariffnummer 85234910
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242504
ECLASS-10.0.1 27242504
ECLASS-11.0 27242504

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43232400