Modulen er en Axioline F I/O-modul som brukes i det modulære Axioline F I/O-systemet. Modulen er en modulær I/O-enhet, som kan legges til Axioline F local bus for å overføre I/O-data til Axioline F-kontrolleren eller busskobleren, som er overordnet stasjonen. Den analoge I/O-inngangsmodulen med HART-egenskaper samler analoge inngangs- og HART-data fra felt-I/O-klemmene og stiller denne informasjonen til disposisjon for kontrolleren/busskobleren via Axioline F-local bus. Den passive analoge inngangsmodulen muliggjør tilkobling av opptil åtte HART-egnede, aktive analoge inngangssignaler.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Analogmodul
1215394
Axioline F, Analog inngangsmodul, Passive analoge innganger: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkjennings-ID: E196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordeler
Passiv analog inngangsmodul
Henter strøm fra opptil åtte HART-egnede, aktive analoge inngangssignaler
Syklisk tilgang til PV, SV, TV, QV og strømsløyfe
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)