Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse sikrer i tillegg til standardfunksjonene elektrisk eksplosjonsbeskyttelse for alle stoffgrupper og områder i samsvar med gjeldende standarder. Med konsekvent produksjon og evaluering iht. SIL IEC 61508 og PL DIN EN ISO 13849, minimaliserer våre skilleforsterkere og måleomformere farene til en akseptabel gjenværende risiko, og sørger for beskyttelse av mennesker, maskiner og miljø.

MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker på monteringsskinne med gullvinner-logo German Innovation Award og vinner-logo GIT Security Award

En milepæl innen miniatyrisering Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere MINI Analog Pro tildeles betydningsfulle utmerkelser

De nye Ex i-variantene i 6,2-mm-skilleforsterkerserien MINI Analog Pro gir eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i en unik kompakthet. Med en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med dagens løsninger, klargjøres måletekniske signaler absolutt pålitelig, og beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg er sikret. Produktene er evaluert gjennomgående etter høyeste sikkerhetsintegritetsnivå: SIL 3 one out of one. Spesielt brukervennlige og fremtidssikre er betjeningskonseptet og den gjennomgående digitaliseringen.

Med denne innovasjonsytelsen ble produktene nå utmerket som vinner på GIT Sicherheit Award, og med gull på German Innovation Award.

Sammenligning mellom skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse

Riktig løsning for alle typer bruk

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i og SIL 3 unikt kompakte i byggbredde og -høyde

MACX Analog

Det velkjente, omfattende spekteret med løsninger

Funksjonell sikkerhet gjennomgående SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funksjonell sikkerhet SIL 2 SC 3 eller SIL 3, typespesifikk: AI, AO, DI, DO
Funksjonell sikkerhet PL d, PL c, typespesifikk
Tokanals
Varianter med stort forsyningsområde
Avbruddsfri måling av strømsløyfene
Omgivelsestemperaturområde -40 °C ... +70 °C, uten derating
Gateways for buss- og nettverkstilknytning
Opphenting av informasjon via Signal Conditioner App NFC- og QR-kode QR-kode

Dine fordeler

  • Skille, omforme, filtrere og forsterke signaler på en sikker måte med våre skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelse
  • Sikker og plassbesparende som aldri før: Ex i og SIL 3 på bare 6,2 mm byggbredde med meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere
  • Optimal eksplosjonsbeskyttelse for alle Ex-soner og gassgrupper med en- og tokanals Ex i-skilleforsterkere og måleomformere
  • Høy driftssikkerhet med konsekvent SIL-sertifiserte skilleforsterkere
  • Enkel integrering av analoge signaler i sikkerhetskjeden i henhold til maskindirektivet ved hjelp av skilleforsterkere med Performance Level
Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MINI Analog Pro på monteringsskinnen

Meget kompakte skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MINI Analog Pro

De meget kompakte skilleforsterkerne og måleomformerne MINI Analog Pro forener egensikker eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet opptil SIL 3 1oo1 i en unik kompakthet av byggbredde og -høyde. Opplev særdeles brukervennlig design- og betjeningskonsept, allsidige parametriseringsalternativer og sømløs digitalisering.

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MACX Analog på monteringsskinnen

Skilleforsterkere og måleomformere for eksplosjonsbeskyttelsen MACX Analog

Våre MACX Analog-Ex i-skilleforsterkere og måleomformere gir deg et omfattende spekter med løsninger for sikker og pålitelig signalbehandling. I egensikre strømkretser gir Ex i-variantene eksplosjonsbeskyttelse opp til alle soner og stoffgrupper. Produktene, som er utviklet konsekvent etter Safety, for IEC/EN 61508 og PL EN ISO 13849, gir sikkerhet for mennesker, miljø og anlegg.

Prosessanlegg i bakgrunnen med Ex-merking og ATEX-merke i forgrunnen

Eksplosjonsbeskyttelse

På området kjemisk og petrokjemisk industri kan det som følge av prosesstekniske forløp stadig oppstå potensielt eksplosiv atmosfære. De oppstår som følge av f. eks. gass som strømmer ut, damp eller tåke. Men også i møller, siloer, sukker- og forfabrikker må man regne med potensielt eksplosiv atmosfære som følge av støv. Av denne grunn er elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder underlagt spesielle retningslinjer – disse omfatter sertifiseringer og direktiver ATEX, IECEx, NEC/CEC og UL. Her finner du en oversikt med grunnleggende informasjon om eksplosjonsbeskyttelse.

To menn med hjelm ved inspeksjon av anlegget

Tjenesteytelser for sikkerhet i industrien

Som produktuavhengig tjenesteleverandør hjelper vi deg når du skal redusere risikoer i forbindelse med sikkerhet og ansvar:

  • Systematisk fare- og risikoanalyse etter DIN EN 61511, inkludert HAZOP-studier
  • Veiledning og støtte for oppretting av SIL-bekreftelser etter IEC 61508 og IEC 61511
  • Validering av sikkerhetsfunksjoner og proof-test
  • Veiledning rundt bruk av komponenter for eksplosjonsbeskyttelse samt omgang med eksplosjonsfarlig atmosfære etter 2014/34/EU og 1999/92/EF

Se ytterligere kompetansefelter, som Industrial Security, CE-merking og arbeidssikkerhet, på vår nettside og i vår brosjyre Tjenesteytelser for sikkerhet i industrien.

E-Paper
Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse

Feilfri og sikker klargjøring, overføring og visualisering av signaler gjennom galvanisk 3-veisskille: Med vår produktportefølje for klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelsen dekker du alle oppgaver for sikker og feilfri signaloverføring, som for eksempel NAMUR-skilleforsterkere, bipolar-skilleforsterkere, temperaturmåleomformere, mateskillere osv.

Åpne E-Paper
Tittelside brosjyre "Klargjøring av signaler og eksplosjonsbeskyttelse"