Mate-/inngangsskilleforsterkere - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP
2924016

Ex i mate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en last (aktiv eller passiv) på sikkert område. Galvanisk 3-veisskille, SIL 2 i henhold til IEC 61508, med push-in-tilkobling


Produktdetaljer




Bruksrestriksjoner
EMC-merknad EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet

Produkttype Mateskilleforsterker
Anvendelse Analog IN
Antall kanaler 1
Utførelse Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2

Antall kanaler 1
galvanisk skille 3-veisskille
Galvanisk skille mellom inngang og utgang Ja
Signaloverføringsegenskaper In = Out
Sprangrespons (10-90 %) < 200 µs (ved hopp 4 mA ... 20 mA, last 600 Ω)
< 600 µs (ved hopp 0 mA ... 20 mA, last 600 Ω)
Maks. temperaturkoeffisient < 0,01 %/K
Typisk temperaturkoeffisient < 0,004 %/K
Maks. overføringsfeil < 0,1 % (av sluttverdi)
Overføringsfeil typisk < 0,05 % (av sluttverdi)
Polaritetsbeskyttelse Ja
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning
Merkeisolasjonsspenning 300 Veff
Prøvespenning 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolering Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1
Galvanisk skille Inngang/utgang
Galvanisk skille 375 VPP (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11)
265 V AC/DC (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11)
Galvanisk skille Inngang/forsyning
Galvanisk skille 375 VPP (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11)
265 V AC/DC (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11)
Galvanisk skille Utgang/forsyning
Galvanisk skille 265 V AC/DC (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-7)
Forsyning
Betegnelse Mateskilleforsterkerdrift
Nominell forsyningsspenning 24 V DC
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %)
Maksimalt strømopptak < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
Effekttap < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω)
Effektopptak < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω)
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω)
Forsyning
Betegnelse Skilleforsterkerdrift
Nominell forsyningsspenning 24 V DC
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %)
Maksimalt strømopptak < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
Effekttap < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω)

Signal: Mateskilleforsterkerdrift
Beskrivelse av inngang aktiv strøminngang, egensikker
Antall innganger 1
Inngangssignal Strøm
Inngangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
Strømbegrensning 25 mA
Transmitter-matespenning > 16 V (20 mA)
> 15,3 V (22,5 mA)
Polaritets- og overspenningsbeskyttelse Ja
Under-/overlastsignalområde 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser)
Signal: Skilleforsterkerdrift
Beskrivelse av inngang passiv strøminngang, egensikker
Inngangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
Spenningsfall < 3,5 V (i inngangsskilleforsterkerdrift)
Under-/overlastsignalområde 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser)

Signal: Mateskilleforsterkerdrift
Beskrivelse av utgang Strømutgang (aktiv og passiv)
Antall utganger 1
Utgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA (aktiv)
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
Last / utgangslast strømutgang < 1000 Ω (20 mA)
< 825 Ω (24 mA)
Utgangsripple < 20 mVeff
Utgangsegenskaper ved feil 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen)
≥ 22,5 mA (Ledningskortslutning på inngangen)
Under-/overlastsignalområde 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser)
Signal: Skilleforsterkerdrift
Beskrivelse av utgang Strømutgang (aktiv og passiv)
Utgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA (aktiv)
4 mA ... 20 mA (aktiv)
0 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V)
Last / utgangslast strømutgang < 1000 Ω (20 mA)
< 825 Ω (24 mA)
Utgangsripple < 20 mVeff
Utgangsegenskaper ved feil 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen)
0 mA (Ledningskortslutning på inngangen)
Under-/overlastsignalområde 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser)

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 16
Testbøssing
Maks. diameter 2 mm

Sikkerhetstekniske data: Mateskilleforsterkerdrift
Maks. utgangsspenning Uo 25,2 V
Maks. utgangsstrøm Io 93 mA
Maks. utgangseffekt Po 587 mW
I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 40 mH / 4,8 µF
IIA (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 26 mH / 2,9 µF
IIB (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 14 mH / 820 nF
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 3 mH / 107 nF
IIA (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF
IIB/III (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF
I (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF
Sikkerhetstekniske data: Skilleforsterkerdrift
Inngangsspenning Ui ≤ 30 V
Inngangsstrøm Ii ≤ 150 mA
Maks. indre induktivitet Li trenger ikke å tas i betraktning
Maks. indre kapasitans Ci trenger ikke å tas i betraktning

Datakommunikasjon (bypass)
HART-funksjon ja
Støttede protokoller HART-transparent

Statusindikator Grønn LED (forsyningsspenning)

Målskisse
Bredde 12,5 mm
Høyde 116 mm
Dybde 113,7 mm
Dybde NS 35/7,5 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715)

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0 (Hus)
Husmateriale PA 6.6-FR

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20 (ikke evaluert av UL)
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 10 % ... 95 % (ingen dugging)

CE
Sertifikat CE-samsvar
Merk I tillegg EN 61326
ATEX
Merking  II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
 I (M1) [Ex ia Ma] I
Sertifikat BVS 08 ATEX E 054X
IECEx
Merking [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] I
Sertifikat IECEx BVS 08.0016X
CCC / China-Ex
Merking [Ex ia Ga] IIC
[Ex iaD]
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
Sertifikat NEPSI GYJ20.1309X
UL, USA / Canada
Merking UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,D
Associated apparatus for use in Class III, Division 1
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA
Sertifikat , C.D.-No 83104549
UL, USA / Canada
Merking UL 61010 Listed
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
Sertifikat , C.D.-No 83104549
Godkjenning for skipsbygging
Sertifikat DNV GL TAA000020C
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Merking 2
Sertifikat BVS PB 03/08-2
KC-s
Merking [Ex ia] IIC/IIB
Sertifikat 17-KA4BO-0400X
INMETRO
Merking [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] I
Sertifikat DNV 18.0136 X
EAC Ex
Merking  [Ex ia Ga] IIC
 [Ex ia Da] IIIC
Sertifikat RU C-DE.AB72.B.00093/19
DNV GL-data
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2
Merk Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger.
Elektromagnetisk HF-felt
Betegnelse Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 1 %
Raske transienter (burst)
Betegnelse Raske transiente forstyrrelser (burst)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 1 %
Ledningsført påvirkning
Betegnelse Ledningsførte støystørrelser
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi 1 %

galvanisk skille 3-veisskille
GB Standard
Standarder/bestemmelser GB 3626.20
GB 3836.1
GB 3836.4
GB 3836.8
GB 12476.1
GB 12476.4

Monteringstype Skinnemontering

Artikkelnummer 2924016
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCK
Produktnøkkel CK3111
Katalogside Side 142 (C-5-2019)
GTIN 4046356338066
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 178,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 160 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

DNV GL

Godkjennings-ID: TAA000020C

BV

Godkjennings-ID: 39933/B0_BV

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 330267

CCC

Godkjennings-ID: 2020322 316001581

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 330267

Functional Safety

Godkjennings-ID: BVS Pb 03/08

EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.AB72.B.00093

IECEx

Godkjennings-ID: IECEx BVS 08.0016X

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

ATEX

Godkjennings-ID: BVS 08 ATEX E 054X

INMETRO

Godkjennings-ID: DNV 18.0136 X

KC-s

Godkjennings-ID: 17-KA4BO-0400X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Inngang 0/4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], matende og ikke-matende
Måleomformer-matespenning > 16 V
Utgang 0/4 mA ... 20 mA, aktiv til 1000 Ω last eller passiv
Toveis HART-signaloverføring
Feilsignalisering etter NAMUR NE 43
SIL 2 i henhold til IEC/EN 61508
Installering i Ex-sone 2 godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Pluggbare tilkoblingsklemmer, Push-in-tilkoblingsteknikk
Husbredde 12,5 mm
Minimalt effekttap
Høy overføringsnøyaktighet