MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP
-
Koblingsforsterker
2924087
El-nr.:
4319814
El-nr.:
4319814
Ex i NAMUR-koblingsforsterker, 2-kanals. For drift av nærhetsinitiatorer og brytere i ex-området. Signalene overføres til sikkert område via releutganger (N/O). Feilregistrering (LFD), 3-veis skille, SIL 2.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Produkttype | Koblingsforsterker |
Produktserie | MACX Analog |
Anvendelse | Digital IN |
Antall kanaler | 2 |
Konfigurering | DIP |
Funksjoner | |
Konfigurering | DIP |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | < 1 W |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolering | Sikkert skille |
Galvanisk skille Utgang 1/utgang 2/inngang, forsyning, bus-skinnekonnektor IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolering | Sikkert skille |
Galvanisk skille Utgang 1 / utgang 2 / inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maksimalt strømopptak | 35 mA (24 V DC) |
Effekttap | < 1 W |
Effektopptak | < 1 W |
Signal: NAMUR | |
Beskrivelse av inngang | egensikker |
Antall innganger | 2 |
Inngangskilder som kan brukes | NAMUR-nærhetsinitiatorer (IEC/EN 60947-5-6) |
potensialfrie koblingskontakter | |
Motstandskoblede utløserkontakter | |
Inngangssignal | NAMUR |
Koblingsterskel 0-signal strøm | < 1,2 mA (sperrende) |
Koblingsterskel 1-signal strøm | > 2,1 mA (ledende) |
Kortslutningsstrøm | 8 mA |
Koblingshysterese | < 0,2 mA |
Gjenkjenning av ledningsfeil | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrudd) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
Inn-/utkobling via DIP-bryter | |
Tomgangsspenning | 8 V DC |
Koble: Relé | |
Kontaktutførelse | 1 N/O pr. kanal |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
Koblingseffekt maksimal | 500 VA |
anbefalt minimum belastning | 5 V / 10 mA |
Koblingsfrekvens | ≤ 20 Hz (uten last) |
Signal | |
Antall utganger | 2 |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-endehylse uten plasthylse) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN-endehylse uten plasthylse) | |
20 ... 16 (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. utgangsspenning Uo | 9,6 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 10 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 25 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 1 µF |
Data | |
Antall kanaler | 0 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED gul (koblingstilstand) | |
LED rød (ledningsfeil) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 107,9 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 253 V AC (Forsyning, inngang/utgang) |
125 V DC (Forsyning, inngang/utgang) | |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 190 V AC (Forsyning, inngang/utgang) |
110 V DC (Forsyning, inngang/utgang) | |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | 2022122316115975 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Merking | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifikat | 17-KA4BO-0410X |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Sertifikat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Merking | 3 |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | DNV 18.0114 X |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
EN 61326 | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Evalueringskriterium | A |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Evalueringskriterium | A |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Evalueringskriterium | A |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2924087 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1213 |
GTIN | 4046356338042 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 181,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 141,5 g |
Tolltariffnummer | 85365019 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 5a98e3d7-b765-4f18-b9f0-038485ad0904 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - T-konnektor 1136500
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modulbærer 2904684
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
D-UKK 3/5 - Endedeksel 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Endedeksel 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Byggelementrekkeklemme 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Pluggsett 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Motstandsnettverk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Motstandsnettverk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Motstandsnettverk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Motstandsnettverk 1642820
Dine fordeler
Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Gjenkjenning av ledningsfeil (LFD), inn-/utkoblingsbar, feilmelding i form av rødtblinkende lysdiode og deaktivering av utgangsreleet
Lysdiodeindikatorer for forsyningsspenning, koblingstilstand og feil i henhold til NAMUR NE 44
Galvanisk 3-veis skille
Omkoblingsbar virkeretning (drifts- eller hvilestrømstilstand)
Signalutgang relé (N/O)
Inngang for NAMUR-nærhetsinitiatorer (EN 60947-5-6), potensialfrie eller motstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC
2 kanals
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo