UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt
0824547

Kunststoffskilt, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 11 x 9 mm


Produktdetaljer




Produkttype Utstyrsmerker, merket
Merking
Antall enkeltskilt pr. linje 2
Merketeknologi
Utstyr 5147999 BLUEMARK CLED
Trykkbarhet UV-LED-teknologi

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Test bestått
UV-fasthet
Testspesifikasjon DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat Test bestått
Testvarighet 96 h
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) 23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) 50 %
Lagringsevne 12 måneder

Monteringstype klebe

RoHS-samsvar ja
Styrke, lim 250 µm
Klebestoff Akrylat
Farge hvit
Material PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V2
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Innholdsstoffer silikon- og halogenfri

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Test bestått
UV-fasthet
Testspesifikasjon DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat Test bestått
Testvarighet 96 h
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) 23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) 50 %
Lagringsevne 12 måneder

Bredde 11 mm
Lengde 9 mm

Viskebestandighet DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Artikkelnummer 0824547
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBG
Produktnøkkel BG8147
Katalogside Side 178 (C-5-2019)
GTIN 4046356356633
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 6,75 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,75 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-11.0 27281103
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-12.0 27281103
ECLASS-13.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Dine fordeler

Selvklebende utstyrsmerker UC-EMLP  ... kan også leveres med kundetilpasset merking
Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
Selvklebende med stor klebekraft