US-EMLP (11X9) YE
-
Kunststoffskilt
0828871
Kunststoffskilt, Kort, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 11 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 135
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94