MACX MCR-PTB
-
Mate- og feilmeldingsmodul
2865625
El-nr.:
4502741
El-nr.:
4502741
Mate- og feilmeldingsmodul med skrutilkobling, inkludert tilhørende T-konnektor ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Matemodul |
| Produktserie | MACX Analog |
| Sikring | 5 A (kan skiftes ut), treg 250 V AC |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja |
| Galvanisk skille Inngang/koblingsutgang | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Koble: Relé | |
| Kontaktutførelse | 1 vekselkontakt |
| Kontaktmaterial | Gull (Au) |
| Maks. koblingsspenning | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Signal: Forsyning monteringsskinner-bussforbindere | |
| Maks. utgangssignal strøm | 3,75 A |
| Utgangsspenning | Nominell forsyningsspenning – maks. 0,8 V ved 3,75 A |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikator | 1 x LED rød (feil) |
| 2x LED grønn (PWR1 og PWR2) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Høyde | 105,8 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
| Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 40 V AC/DC |
| Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
| Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 30 V AC/DC |
| Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
| Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
| Merkeisolasjonsspenning | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2021122303114198 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA0000AG |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Evalueringskriterium | A |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Evalueringskriterium | A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Evalueringskriterium | A |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2865625 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 163 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 150,8 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Kompatible produkter
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
Dine fordeler
Enkel eller redundant forsyning, diodedekoblet, polaritetsbeskyttet
Installering i sone 2 godkjent
Utskiftbar sikring
Feilmelding ved svikt i energiforsyningen eller sikringsfeil
Samleledningsfeilmelding ved MACX MCR-...(2)NAM...-utstyr som er koblet til via monteringsskinnekonnektor
Releutgang (vekselkontakt) og blinkende lysdiode for feilmeldinger
Forsyningsstrøm opptil 3,75 A
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo