US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt
0828872

Kunststoffskilt, Kort, sølv, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 11 x 9 mm, Antall enkeltskilt: 135


Produktdetaljer




Produkttype Utstyrsmerking
Merking
Antall enkeltskilt 135
Antall enkeltskilt pr. linje 9

Monteringstype klebe

RoHS-samsvar ja
Styrke, folie 500 µm
Styrke, lim 50 µm
Klebestoff Akrylat
Farge sølv
Material PVC
Innholdsstoffer silikonfri

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Test bestått
UV-fasthet
Testspesifikasjon DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat Test bestått
Testvarighet 96 h
Viskebestandighet for påskriften
Testspesifikasjon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Test bestått
n-heksan
[CAS No. 110-54-3]
Test bestått
Vann + vaskebensin
[CAS No. 64742-82-1]
Test bestått
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære
Testspesifikasjon DIN 50018:2013-05
Resultat Test bestått
Klima AHT 1,0 S
Sykluser 2
Salttåketest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat Test bestått
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 10 °C ... 30 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 40 % ... 70 %
Anbefalte lagringsbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) 23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) 50 %
Lagringsevne 12 måneder

Bredde 11 mm
Høyde 0,5 mm
Lengde 9 mm

Viskebestandighet DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Artikkelnummer 0828872
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBG2
Produktnøkkel BG2419
Katalogside Side 314 (C-3-2019)
GTIN 4046356558761
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 17,83 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,83 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103
ECLASS-12.0 27281103
ECLASS-13.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500

CSA

Godkjennings-ID: 70191766


Dine fordeler

De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94