MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker på monteringsskinne med gullvinner-logo German Innovation Award og vinner-logo GIT Security Award

En milepæl innen miniatyrisering Meget kompakte Ex i-skilleforsterkere MINI Analog Pro tildeles betydningsfulle utmerkelser

De nye Ex i-variantene i 6,2-mm-skilleforsterkerserien MINI Analog Pro gir eksplosjonsbeskyttelse og funksjonell sikkerhet i en unik kompakthet. Med en plassbesparelse opptil 50 % sammenlignet med dagens løsninger, klargjøres måletekniske signaler absolutt pålitelig, og beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg er sikret. Produktene er evaluert gjennomgående etter høyeste sikkerhetsnivå: SIL 3 one out of one. Spesielt brukervennlige og fremtidssikre er betjeningskonseptet og den gjennomgående digitaliseringen.

Med denne innovasjonsytelsen ble MINI Analog Pro utmerket som vinner på GIT Sicherheit Award, og med gull på German Innovation Award.

Gullutmerkelse German Innovation Award-logo

German Innovation Award Prisen som gjør innovasjon synlig

German Innovation Award utmerker produkter, teknologier og tjenesteytelser som går nye, innovative veier og som tilbyr løsninger som gjør seg bemerket fordi de gir økt verdi for brukerne og miljøet. Disse fremtidspregende innovasjonene er mulig på alle industrier og på samtlige områder – og det i akkurat samme grad hos både de store aktørene i bransjene som for start-ups. German Innovation Award gir alle som brenner for innovasjoner, like sjanser, og gjør ytelsene synlige for et bredt publikum.

Logo vinner GIT Security Award 2024

GIT Sicherheit Award Den anerkjente premien på området sikkerhet

GIT Sicherheit Award retter seg mot alle leverandører av sikkerhetsprodukter, sikkerhetsløsninger eller sikkerhetstjenesteytelser. Premien utmerker innovasjonsgrad, bruk og karakteristiske egenskaper til produkter i forskjellige kategorier. Forhåndsvalget for sluttavstemningen under den internasjonale utmerkelsen i fagtidsskriftet "GIT Sicherheit" fra forlaget Wiley, ble foretatt av en nøytral jury. Den består av eksperter fra BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systemintegratorer og brukere. De tre første vinnerne i hver kategori fastsettes på bakgrunn av stemmer fra lesere, på den internasjonale, tverrdisplinære plattformen PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Dette overbeviste den uavhengige juryen og stemmegiverne til å tildele dette helt utsøkte kvalitetsmerket

  • Plassbesparende på alle måter: Moderne analog koblingskretsteknikk, egensikkerhet og SIL 3 i unik kompakthet
  • Eksplosjonsbeskyttelse for alle soner og stoffgrupper grunnet internasjonale godkjenninger, utvidet temperaturområde og dokumentert høydebruksområde opptil 5000 m
  • Beskyttelse av mennesker, miljø og anlegg grunnet høyeste sikkerhetsintegritetsnivå: SIL 3 one out of one
  • Enkel håndtering grunnet brukervennlig design- og betjeningskonsept
  • Sømløs digitalisering med konfigurerings- og overvåkingsapp, kommunikasjons-Gateways, digital tagging og typeskilt

Mer informasjon om MINI Analog Pro

Peter Stövesand, Manager Produktmarketing Interface Analog, med et live-statement fra Hannover Messe 2023

Moderne analog koblingskretsteknikk, egensikkerhet og SIL 3 i unik kompakthet En milepæl innen miniatyrisering med over ti patenter for hus, koblings- og tilkoblingsteknikk

MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterkerkretskort i hånden med SIL 3- og Ex i-logo

Eksplosjonsbeskyttelse for alle soner og stoffgrupper Internasjonale Ex-godkjenninger, bergverksgodkjenning og et utvidet temperaturbruksområde og dokumenterte krav for områder i høyden opptil 5000 m

 MINI Analog Pro med Ex i-logoer og elektrolysør i bakgrunnen

Beskyttelse for mennesker, miljø og anlegg Konsekvent funksjonell sikkerhet, evaluert med SIL 3 one out of one, for enkanals strukturer, uten den redundante oppbyggingen av en ytterligere styrekrets

MINI Analog Pro med SIL 3-logo, i forgrunnen to personer i et prosessteknisk anlegg

Brukervennlig design og betjeningskonsept Pluggbare tilkoblingsklemmer, enkel ledertilføring, strømmåling under drift, enkel energilasking

Interaktiv Image-Map: MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker sett fra siden, mellom kabelkanalene
Pluggbare tilkoblingsklemmer, med integrert skillefunksjon
Pluggbare tilkoblingsklemmer med integrert skillefunksjon for enkelt avbrudd av signal- og forsyningskretsene i forbindelse med oppstart og service.
Pluggbare tilkoblingsklemmer, med integrert skillefunksjon
Strømmåling under drift
Måling av strømsignaler under drift uten å dele opp signalkretsen. Prosessen brytes ikke.
Strømmåling under drift
Enkel ledertilførsel
På grunn av den koniske byggeformen med frontal plassering er alle tilkoblingspunkter oversiktlige forfra og tilgjengelige for enkel ledertilførsel der plassen er begrenset. Det sparer plass mellom kabelkanalene.
Enkel ledertilførsel
Enkel energilasking
Enkel energilasking, systemutvidelse, Hot-Swap-modulutskifting og samlefeilmelding via T-konnektor.
Enkel energilasking
Store merkeflater og status-LED
Store merkeflater for komplett sløyfemerking med standard merkemateriell og godt synlig status-LED i alle skilleforsterkere.
Store merkeflater og status-LED

Klar for den digitale fremtiden

Hånd med MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker og mobiltelefon med Signal Conditioner App
Smart parametrisering, overvåking og identifisering med Signal Conditioner App via NFC eller Bluetooth. Digital tagging via NFC. Digitalt typeskilt for opphenting av maskinvare-/ Firmware-status samt spesifikke produktdokumentasjoner og -data. Valgfri opphenting av fabrikkalibreringssertifikat via QR-kode.
Ex i-skilleforsterker MINI Analog Pro på monteringsskinnen med Gateways for buss- og nettverkstilknytning
Enkel nettverkstilkobling grunnet pluggbare kommunikasjons-Gateways for opptil åtte forskjellige signaltyper.
Skjermdump av MINI Analog Pro Ex i-skilleforsterker onlinekonfigurator
Individuell bestilling, også i stykktall 1, via onlinekonfiguratoren, om ønsket med tilhørende fabrikkalibreringssertifikat.
Person foran skjerm med systemprogrammet clipx Engineer
Online-planlegging, -parametrisering og -prosessovervåking med Phoenix Contact sitt uavhengige systemprogram clipX ENGINEER.