- Startside
- Produkter
- Skilleforsterkere og måleomformere
- Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse
- Koblingsforsterker - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO
Koblingsforsterker - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO
2865476
El-nr.:
4502733
El-nr.:
4502733
Ex i NAMUR-koblingsforsterker, 2-kanals. For drift av nærhetsinitiatorer og brytere i ex-området. Signalene overføres til sikkert område via releutganger (N/O). Feilregistrering (LFD), 3-veis skille, SIL 2.
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Koblingsforsterker |
Anvendelse | Digital IN |
Antall kanaler | 2 |
Utførelse | Ex i-skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet SIL |
Konfigurering | DIP |
Antall kanaler | 2 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | < 1 W |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk skille Utgang 1/utgang 2/inngang, forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk skille Utgang 1 / utgang 2 / inngang/forsyning, bus-skinnekonnektor | |
Prøvespenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maksimalt strømopptak | 35 mA (24 V DC) |
Effekttap | < 1 W |
Effektopptak | 0,8 W |
Signal: NAMUR | |
Beskrivelse av inngang | egensikker |
Antall innganger | 2 |
Inngangskilder som kan brukes | NAMUR-nærhetsinitiatorer (IEC/EN 60947-5-6) |
Potensialfrie koblingskontakter | |
Motstandskoblede utløserkontakter | |
Koblingsterskel 0-signal strøm | < 1,2 mA (sperrende) |
Koblingsterskel 1-signal strøm | > 2,1 mA (ledende) |
Kortslutningsstrøm | 8 mA |
Koblingshysterese | < 0,2 mA |
Gjenkjenning av ledningsfeil | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrudd) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
Inn-/utkobling via DIP-bryter | |
Tomgangsspenning | 8 V DC |
Koble: Relé | |
Kontaktutførelse | 1 N/O pr. kanal |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hardforgylt |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
Koblingseffekt maksimal | 500 VA |
anbefalt minimum belastning | 5 V / 10 mA |
Koblingsfrekvens | ≤ 20 Hz (uten last) |
Signal | |
Antall utganger | 2 |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. utgangsspenning Uo | 9,6 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 10 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 25 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF, 1 mH / 590 nF, 10 µH / 590 nF |
IIB/IIIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 26 µF |
I/IIB/IIA/IIIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIA/I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 1000 mH / 210 µF |
Data | |
Antall kanaler | 0 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
LED gul (koblingstilstand) | |
LED rød (ledningsfeil) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Omgivelsesforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (Til brukshøyder ≥2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP (Forsyning, inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 190 V AC (Forsyning, inngang/utgang) |
110 V DC (Forsyning, inngang/utgang) | |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IBExU 07 ATEX 1069 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Merking | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
Sertifikat | CML 22UKEX7421X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | NEPSI GYJ20.1311X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,D | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Merking | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
UL 61010 Listed | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Merking | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifikat | 17-KA4BO-0410X |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Systematic Capability | |
Merking | 3 |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | DNV 18.0114 X |
EAC Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Sertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
DNV GL-data | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyemisjon | EN 61000-6-4 |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
EN 61326 | |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Evalueringskriterium | A |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Evalueringskriterium | A |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Evalueringskriterium | A |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2865476 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CK3141 |
Katalogside | Side 156 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356160490 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 196,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 143,3 g |
Tolltariffnummer | 85365019 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27210121 |
ECLASS-10.0.1 | 27210121 |
ECLASS-11.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år |
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |
Kompatible produkter
-
Monteringsskinne-bussforbinder ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439
-
Modulbærer TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684
-
Mate- og feilmeldingsmodul MACX MCR-PTB - 2865625
-
Mate- og feilmeldingsmodul MACX MCR-PTB-SP - 2924184
-
Strømforsyning QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 2904614
-
Endedeksel D-UKK 3/5 - 2770024
-
Endedeksel D-UKK 3/5 BU - 2770105
-
Byggelementrekkeklemme UKK 5-2R/NAMUR - 2941662
-
Isolasjonshylse MPS-IH WH - 0201663
-
Isolasjonshylse MPS-IH RD - 0201676
-
Isolasjonshylse MPS-IH BU - 0201689
-
Isolasjonshylse MPS-IH YE - 0201692
-
Isolasjonshylse MPS-IH GN - 0201702
-
Isolasjonshylse MPS-IH GY - 0201728
-
Isolasjonshylse MPS-IH BK - 0201731
-
Prøvestikker MPS-MT - 0201744
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) - 0819291
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) YE - 0822602
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) YE CUS - 0824548
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) SR - 0828094
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) SR CUS - 0828098
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) - 0828789
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) YE - 0828871
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) SR - 0828872
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) WH - 0831678
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) SR - 0831705
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) YE - 0831732
Dine fordeler
Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Opptil SIL 2 i henhold til IEC 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Gjenkjenning av ledningsfeil (LFD), inn-/utkoblingsbar, feilmelding i form av rødtblinkende lysdiode og deaktivering av utgangsreleet
Lysdiodeindikatorer for forsyningsspenning, koblingstilstand og feil i henhold til NAMUR NE 44
Galvanisk 3-veis skille
Omkoblingsbar virkeretning (drifts- eller hvilestrømstilstand)
Signalutgang relé (N/O)
Inngang for NAMUR-nærhetsinitiatorer (EN 60947-5-6), potensialfrie eller motstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC
2 kanals
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo