MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
-
Mate-/inngangsskilleforsterkere
2865340
El-nr.:
4502727
El-nr.:
4502727
Ex i mate- og inngangsskilleforsterker, HART-transparent. Overfører matede eller aktive 0/4-20 mA-signaler fra Ex-området til en last (aktiv eller passiv) på sikkert område. Galvanisk 3-veisskille, SIL 2 etter IEC 61508, med skrutilkobling
Produktdetaljer
Produkttype | Mateskilleforsterker |
Produktserie | MACX Analog |
Anvendelse | Analog IN |
Antall kanaler | 1 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,95 W (20 mA, 250 Ω) |
Signaloverføringsegenskaper | In = Out |
Sprangrespons (10-90 %) | < 200 µs (ved hopp 4 mA ... 20 mA, last 600 Ω) |
< 600 µs (ved hopp 0 mA ... 20 mA, last 600 Ω) | |
Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
Typisk temperaturkoeffisient | < 0,004 %/K |
Maks. overføringsfeil | < 0,1 % (av sluttverdi 20 mA) |
Overføringsfeil typisk | < 0,05 % (av sluttverdi 20 mA) |
Polaritetsbeskyttelse | Ja |
Galvanisk skille | |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61010-1 |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Isolering | Sikkert skille |
Galvanisk skille Inngang/utgang IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 265 Veff |
Galvanisk skille Inngang/forsyning IEC/EN 60079-11 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-11 |
Merkeisolasjonsspenning | 265 Veff |
Galvanisk skille Utgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
Standarder/bestemmelser | IEC/EN 60079-7 |
Merkeisolasjonsspenning | 265 Veff |
Forsyning | |
Betegnelse | Mateskilleforsterkerdrift |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maksimalt strømopptak | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Effekttap | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
Effektopptak (Utgang aktiv) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Forsyning | |
Betegnelse | Skilleforsterkerdrift |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maksimalt strømopptak | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Effekttap | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Signal: Mateskilleforsterkerdrift | |
Beskrivelse av inngang | aktiv strøminngang, egensikker |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal | Strøm |
Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Strømbegrensning | 25 mA |
Transmitter-matespenning | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Polaritets- og overspenningsbeskyttelse | Ja |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser) |
Signal: Skilleforsterkerdrift | |
Beskrivelse av inngang | passiv strøminngang, egensikker |
Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Spenningsfall | < 3,5 V (i inngangsskilleforsterkerdrift) |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser) |
Signal: Mateskilleforsterkerdrift | |
Beskrivelse av utgang | Strømutgang (aktiv og passiv) |
Antall utganger | 1 |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V) | |
Last / utgangslast strømutgang | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Utgangsripple | < 20 mVeff |
Utgangsegenskaper ved feil | 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen) |
≥ 22,5 mA (Ledningskortslutning på inngangen) | |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser) |
Signal: Skilleforsterkerdrift | |
Beskrivelse av utgang | Strømutgang (aktiv og passiv) |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (aktiv) |
4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
0 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passiv ekst. kildespenning 14 V ... 26 V) | |
Last / utgangslast strømutgang | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Utgangsripple | < 20 mVeff |
Utgangsegenskaper ved feil | 0 mA (Ledningsbrudd på inngangen) |
0 mA (Ledningskortslutning på inngangen) | |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA (utvidet overføringsområde for diagnoser) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2 mm |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i-strømkretser (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Sikkerhetstekniske data: Mateskilleforsterkerdrift | |
Maks. utgangsspenning Uo | 25,2 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 93 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 587 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Sikkerhetstekniske data: Skilleforsterkerdrift | |
Inngangsspenning Ui | ≤ 30 V |
Inngangsstrøm Ii | ≤ 150 mA |
Maks. indre induktivitet Li | trenger ikke å tas i betraktning |
Maks. indre kapasitans Ci | trenger ikke å tas i betraktning |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC |
Datakommunikasjon (bypass) | |
HART-funksjon | ja |
Støttede protokoller | HART-transparent |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 112,5 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Bruksområde moh. (≤ 2000 m) | |
Høydenivå | ≤ 2000 m (De tekniske spesifikasjonene er basert på bruk i en høyde ≤ 2000 m over havet. For bruk i høyder > 2000 m over havet, se datablad.) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 375 VPP (Forsyning, inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (≤ 3000 m) | |
Høydeområde | > 2000 m ... 3000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 190 V AC (Forsyning, inngang/utgang) |
110 V DC (Forsyning, inngang/utgang) | |
Bruksområde moh. (≤ 4000 m) | |
Høydeområde | > 3000 m ... 4000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
Bruksområde moh. (≤ 5000 m) | |
Høydeområde | > 4000 m ... 5000 m |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Merkeisolasjonsspenning | 60 V AC/DC (Forsyning, inngang/utgang) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | 2022122316115973 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 2 |
Sertifikat | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Merking | 3 |
KC-s | |
Merking | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifikat | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Sertifikat | DNV 18.0136 X |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 1 % |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2865340 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1211 |
GTIN | 4046356160353 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 182,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 160 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3b111f6c-b897-4a2c-b6d8-b819c21a1ebd |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - T-konnektor 1136500
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
GW HART USB MODEM - Kabeladapter 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulbærer 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulbærer 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tilbehør 1831016
-
MPS-IH WH - Isolasjonshylse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolasjonshylse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolasjonshylse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolasjonshylse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolasjonshylse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolasjonshylse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolasjonshylse 0201731
-
MPS-MT - Prøvestikker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatmerke 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatmerke 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatmerke 0831732
-
MACX MCR-PTB - Mate- og feilmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Mate- og feilmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Pluggsett 1584378
Dine fordeler
Inngang 0/4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], matende og ikke-matende
Måleomformer-matespenning > 16 V
Utgang: 0/4 mA ... 20 mA, aktiv til 1000 Ω last eller passiv
Toveis HART-signaloverføring
Feilsignalisering etter NAMUR NE 43
SIL 2 i henhold til IEC/EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec" (EN 60079-7) godkjent
Galvanisk 3-veis skille
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Pluggbare tilkoblingsklemmer, skrutilkoblingsteknikk, med integrerte pluggbøssinger for HART-kommunikatorer
Husbredde 12,5 mm
Minimalt effekttap
Høy overføringsnøyaktighet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo