- Startside
- Produkter
- Skilleforsterkere og måleomformere
- Skilleforsterkere med funksjonell sikkerhet og eksplosjonsbeskyttelse
- Signalskiller - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP
Signalskiller - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP
2924676
Ex i-måleomformer-mateskilleforsterker, 2-kanals, HART-transparent. Forsyner Ex i 2-ledermåleomformere og overfører 4 ... 20 mA-signalet fra Ex-området til sikkert område. Galvanisk femveisskille, push-in-tilkobling, opptil SIL 3, PL.
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Mateskilleforsterker |
Anvendelse | Analog IN |
Antall kanaler | 2 |
Utførelse | Ex i-skilleforsterker med funksjonell sikkerhet SIL og PL |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Antall kanaler | 2 |
galvanisk skille | 5-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Signaloverføringsegenskaper | In = Out |
Sprangrespons (10-90 %) | < 1,3 ms (ved hopp 4 mA ... 20 mA) |
Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | < 0,1 % (av sluttverdi) |
Overføringsfeil typisk | < 0,05 % (av sluttverdi) |
Galvanisk skille Inngang/utgang, forsyning | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Prøvespenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Sikkert skille i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk skille Inngang/forsyning | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk skille Utgang 1/utgang 2/ forsyning | |
Prøvespenning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Maksimalt strømopptak | < 100 mA (24 V / 20 mA) |
Effekttap | < 1,4 W (ved 24 V DC / 20 mA) |
Signal: Strøm | |
Beskrivelse av inngang | egensikker |
Antall innganger | 2 |
Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Transmitter-matespenning | > 16 V (20 mA) |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA |
Signal: Strøm | |
Beskrivelse av utgang | Strømutgang |
Antall utganger | 2 |
Utgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
Utgangsegenskaper ved feil | < 3,6 mA (Ved ledningsbrudd på inngangen (iht. NE 43)) |
> 22,5 mA (Ved ledningskortslutning på inngangen (iht. NE 43)) | |
Under-/overlastsignalområde | 0 mA ... 24 mA |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Testbøssing | |
Maks. diameter | 2,3 mm |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. utgangsspenning Uo | 25,2 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 93 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 587 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 2 mH / 107 nF |
IIC (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
IIB (enkel strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 4 mH / 820 nF |
IIB (blandet strømkrets): Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 4 mH / 370 nF, 1 mH / 430 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
Datakommunikasjon (bypass) | |
HART-funksjon | ja |
Støttede protokoller | HART-transparent |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 116 mm |
Dybde | 113,7 mm |
Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (sneppet på monteringsskinne NS 35/7,5 etter EN 60715) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus) |
Husmateriale | PA 6.6-FR |
Omgivelsesforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (vilkårlig monteringsposisjon) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | BVS 13 ATEX E 001 X |
IECEx | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | IECEx BVS 13.0007X |
CCC / China-Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | NEPSI GYJ20.1307X |
UL, USA / Canada | |
Merking | IS for Class I, II, III Div 1 |
Class I, Div. 2 | |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Canada | |
Merking | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Sertifikat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Merking | [Ex ia] IIC/IIB |
Sertifikat | 17-KA4BO-0401X |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Merking | d |
INMETRO | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifikat | DNV 18.0140 X |
EAC Ex | |
Merking | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Sertifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
DNV GL-data | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyemisjon | EN 61000-6-4 |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
galvanisk skille | 5-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2924676 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CK3111 |
Katalogside | Side 144 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356665483 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 239,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 212,7 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-9.0 | 27210120 |
ECLASS-10.0.1 | 27210120 |
ECLASS-11.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år |
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |
Kompatible produkter
-
Monteringsskinne-bussforbinder ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - 2695439
-
Kabeladapter GW HART USB MODEM - 1003824
-
Modulbærer TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684
-
Mate- og feilmeldingsmodul MACX MCR-PTB - 2865625
-
Mate- og feilmeldingsmodul MACX MCR-PTB-SP - 2924184
-
Strømforsyning QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 2904614
-
Isolasjonshylse MPS-IH WH - 0201663
-
Isolasjonshylse MPS-IH RD - 0201676
-
Isolasjonshylse MPS-IH BU - 0201689
-
Isolasjonshylse MPS-IH YE - 0201692
-
Isolasjonshylse MPS-IH GN - 0201702
-
Isolasjonshylse MPS-IH GY - 0201728
-
Isolasjonshylse MPS-IH BK - 0201731
-
Prøvestikker MPS-MT - 0201744
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) - 0819291
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) YE - 0822602
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) CUS - 0824547
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) YE CUS - 0824548
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) SR - 0828094
-
Kunststoffskilt UC-EMLP (11X9) SR CUS - 0828098
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) - 0828789
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) YE - 0828871
-
Kunststoffskilt US-EMLP (11X9) SR - 0828872
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) WH - 0831678
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) SR - 0831705
-
Apparatmerke LS-EMLP (11X9) YE - 0831732
Dine fordeler
2 kanals
Inngang 4 mA ... 20 mA, egensikker, [Ex ia], matende
Utgang 4 mA ... 20 mA, aktiv
HART-egnet
Feilsignalisering etter NAMUR NE 43
Opptil SIL 3 i henhold til IEC/EN 61508
Galvanisk femveisskille
Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
Installering i Ex-sone 2 godkjent
Pluggbare tilkoblingsklemmer, Push-in-tilkoblingsteknikk
Husbredde 12,5 mm
Minimalt effekttap
Høy overføringsnøyaktighet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo