MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - Koblingsforsterker
2865984
El-nr.: 4391231

2-kanals Ex-i NAMUR-skilleforsterker med stort forsyningsområde for nærhetsinitiatorer og brytere. Som signalutgang finnes det ett relé med vekselkontakt pr. kanal. Feilregistrering (LFD), 3-veis skille, SIL 2.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Gjenkjenning av ledningsfeil (LFD), inn-/utkoblingsbar, feilmelding i form av rødtblinkende lysdiode og deaktivering av utgangsreleet
Signalutgang relé (vekselkontakt)
Galvanisk 3-veis skille
Lysdiodeindikatorer for forsyningsspenning, koblingstilstand og feil i henhold til NAMUR NE 44
Omkoblingsbar virkeretning (drifts- eller hvilestrømstilstand)
Stort forsyningsområde på 19,2 ... 253 V AC/DC
2 kanals
Inngang for NAMUR-nærhetsinitiatorer (EN 60947-5-6), potensialfrie eller motstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC