Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Pluggforbindere og kabler

Pluggforbindere

Et bredt utvalg av pluggforbindere: fra allsidige rundpluggforbindere (M5 til M58), samt data-, energiakkumulator- og solcellepluggforbindere til kraftige industripluggforbindere. Phoenix Contacts pluggforbindersortiment tilbyr løsninger for industrielle og halvindustrielle applikasjoner. I tillegg kommer bruksspesifikke pluggforbindersystemer samt konfeksjonerbare og prefabrikkerte kabler og ledninger.

Dine fordeler

  • Mange forskjellige byggeformer og modulære systemer åpner for allsidige bruksmuligheter
  • Utsøkt kvalitet og mangeårig kunnskap gir pålitelighet
  • Nyskapende og tidsbesparende tilkoblingsløsninger for utstyr innenfor alle vanlige industrielle beskyttelsesgrader
  • Kundetilpasninger gir høy fleksibilitet
  • Kompetent Design-in-støtte
Person ved konfigurator for kraftige pluggforbindere i serien HEAVYCON

Konfiguratorer

Med bare få klikk til tilpasset pluggforbinder: Bruk våre intuitive konfiguratorer for å opprette produktvarianten din.

Nye produkter

Kontaktinnsatsmodul for anvendelser med sterkstrøm
HEAVYCON Data-Center-pluggforbinder
Energifordelere i serien PRC 20
Vinklede komponentpluggforbindere M12 for THR
Fargede patchekabler RJ45
Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk
Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere
Polforvekslingssikre pluggforbindere i serien BPC
HEAVYCON CME pluggbar ledningsforbinder
Kontaktinnsatsmodul med funksjon for kraftige pluggforbindere
Kontaktinnsatsmodul med funksjon for kraftige pluggforbindere
Kontaktinnsatser for testoppgaver i mellomspenningskoblingsanlegg
Kontaktinnsatsmodul for anvendelser med sterkstrøm
Modulære kontaktinnsatser for dataoverføring
Installasjonspluggforbinder QPD STAS 3
M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet
Multiple nipler for kraftige pluggforbindere HEAVYCON EVO
Kontaktinnsatser for HEAVYCON D7-pluggforbindere
DC-pluggforbindere i serien ArcZero
Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere
Prefabrikkerte IPD-installasjonsledninger

HEAVYCON Power-kontaktinnsatsmoduler

Individuell kabling av anvendelser med sterkstrøm

Med kontaktinnsatsmodulene for HEAVYCON kraftige pluggforbindere overfører du strøm opptil 300 A pålitelig. Du oppnår et individuelt grensesnitt med en kombinasjon med andre moduler for overføring av signaler, data og effekt i ett og samme hus.

Viktigste egenskaper

  • Moduler med krympetilkobling opptil 95 mm²
  • Moduler med push-in-tilkobling opptil 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Merkespenning og -strøm: Opptil 1000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Innovativt feste og frigjøring av krympekontaktene uten verktøy
  • Meget kompakt modulært grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus
  • Rask og sikker kabling, også ved trange forhold eller i montert tilstand
  • Enkel tilkobling av ledere opptil 16 mm² med push-in Technology, uten bruk av verktøy
  • Pluggkompatibel med markedsstandarden

HEAVYCON Data-Center-pluggforbinder

Kraftig, kompakt og energieffektiv

HEAVYCON industripluggforbindere for datasentre optimaliserer strømdistribusjonen fra PDU-en til IT-stativet. De kompakte, kraftige pluggforbinderne gir robust kraftoverføring på opptil 70 A. Lavere overgangsmotstand reduserer energibehovet og varmeutviklingen.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm/-spenning: 70 A / 690 V
  • Poltall: 4 + PE
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Krympetilkobling
  • Montering med klikklås
  • Kabelnippel M32 eller M50 integrert, med eller uten strekkavlastning
  • Beskyttelsesgrad: IP66

Dine fordeler

  • Plassbesparende kabling takket være kompakt byggeform
  • Kort installasjonstid takket være enkel, verktøyfri installasjon med klikklås
  • Reduser delekostnadene med fastpolede kontaktinnsatser
  • Optimal kraftoverføring og energibesparelser på opptil 60 % takket være lavere overgangsmotstand i krympekontaktene
  • Redusert kjølebehov på grunn av lavere varmeutvikling

Pluggbar energifordeler opptil 20 A

Konfeksjonert for rask installasjon

Den forhåndskonfigurerte energifordeleren muliggjør enkel og tidsbesparende installasjon med pluggforbindere i PRC 20-serien. Den prekonfigurerte fordeleren er tilgjengelig i 16 varianter og kan enkelt installeres ved hjelp av Plug-and-Play.

Viktigste egenskaper

  • Merkespenning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Merkestrøm: 20 A
  • Beskyttelsesgrad opptil IP69
  • Slagfasthetskategori: IK08 (-25 °C)
  • 2- til 5-polet
  • Koding: mekanisk og fargekodet
  • Antall innganger: 1
  • Antall utganger: 2

Dine fordeler

  • Minimalt installasjonsarbeid på byggeplassen takket være Plug-and-Play
  • Færre kablingsfeil med 100 % kontroll i produksjonen
  • Manuell låsing og låsing som kan løsnes med verktøy for mer fleksibilitet på stedet
  • "Plug-and-forget" gjennom bruk av velprøvde materialer
  • Sikker bruk selv under ekstreme miljøforhold

Vinklet komponentpluggforbinder M12 for THR

Øker effektiviteten i produksjonen

Den 90° rettvinklede pluggen i M12 er utviklet for automatisert produksjon og muliggjør effektive monteringsprosesser. Takket være den vinklede designen kan den nye pluggforbinderen plasseres fleksibelt på kretskortet og kan derfor også brukes på trange steder.

Viktigste egenskaper

  • Vinklet byggeform
  • For Reflow-behandling (THR)
  • Spenning opptil 250 V
  • Strøm opptil 4 A
  • Tilgjengelig i kodingene A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskjermet versjon
  • Invertert plugghode

Dine fordeler

  • Egnet for pick-and-place: Automatisert montering av utstyr på kretskortet bidrar til å øke effektiviteten i produksjonen
  • Optimalisert design: Forskjøvet tyngdepunkt, derfor «kraftfri» oppstilling på kretskortet uten festehaker
  • Fleksibel: Enkel plassering og justering på kretskortet, selv på trange steder
  • Modulbasert: Kompatibel med de tilgjengelige THR-husene

Fargede patchekabler RJ45

For applikasjoner i automasjonsskapet

Phoenix Contact utvider sitt sortiment med fargede patchekabler i serien RJ45 BUILDING. De nye kablene i de åtte fargene hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart gir deg fargede alternativer for CAT6A-applikasjoner.

Viktigste egenskaper

  • Farger: Hvit, oransje, gul, rød, fiolett, grønn, blå og svart
  • Dataoverføring opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengdevarianter fra 0,3 til 50 m
  • Integrert festehakebeskyttelse

Dine fordeler

  • Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner, f.eks. i automasjonsskap
  • Global godkjenning i henhold til CE, UL, WEEE og EAC
  • Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
  • Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming

Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk

Polforvekslingssikker tilkobling av vekselrettere

De nye pluggforbinderne til akkumulatorer for hjemmebruk er spesielt godt egnet for batterivekselrettere. De polforvekslingssikre DC-pluggforbinderne forhindrer feilplugging på vanlig solenergitilkoblingsteknikk samt kortslutning av batteripolene.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 60 A
  • Merkespenning: 1500 V DC
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² … 16 mm²
  • Beskyttelsesgrad: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Pluggsykluser: 100

Dine fordeler

  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Ingen feilplugging: Polforvekslingssikker batteritilkobling takket være mekanisk koding
  • Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
  • Forskjellige farger: Enklere identifisering av batteripolene

Filtrerte RJ45-kretskortpluggforbindere

Egnet for THT bølgelodding og THR-lodding

De nye kretskortpluggforbinderne RJ45 med integrert transformator er egnet for bølgelodding (THT) og reflow (THR). De utvider den eksisterende porteføljen med filtrerte RJ45-varianter i Design-in for applikasjoner opp til 1 Gbit/s.

Viktigste egenskaper

  • 90°- og 180°-Singleport-kretskortpluggforbindere
  • For bølgelodding (THT) og reflow (THR)
  • Valgfritt med LED og skjoldfjær
  • Filtreringsvarianter for alle vanlige Ethernet-applikasjoner
  • Datahastigheter opptil 1 Gbit/s
  • Robust industriell design

Dine fordeler

  • Forenklet designprosess for Ethernet, takket være integrert filtrering
  • Redusert kompleksitet på kretskortet og minimering av EMC-risiko
  • Automatisert prosessering takket være mulighet for reflow-lodding
  • En optimal variant for alle applikasjoner, takket være det store produktutvalget
  • Rustet for krevende bruksområder, takket være industriell design

Batteripolpluggforbindere

Sikre tilkoblinger for energilagringssystemer

Den polforvekslingssikre pluggforbinderen fra BPC-serien er ideell til bruk i energilagringssystemer. Takket være sin roterbarhet, berøringssikre kontakter og mekaniske koding gir den enpolede pluggforbinderen spesielt høy fleksibilitet og sikkerhet ved tilkobling av batterimoduler.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 400 A
  • Merkespenning 1500 V
  • Ledertverrsnitt 16 mm² ... 120 mm²
  • Forurensningsgrad 2
  • Beskyttelsesgrad IP65 / IP67
  • Pluggsykluser >100
  • Mekanisk koding og fargekoding
  • Brennbarhetsklasse V0 etter UL 94

Dine fordeler

  • Feilfri tilkobling takket være mekanisk og fargemerking
  • Pålitelig installasjon takket være vanntetthet og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent kraftoverføring takket være høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Fleksibilitet takket være 360° rotasjon og ulike tilkoblingstyper
  • Overholder alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Pluggbar ledningsforbinder

Enkel kabling i automasjonsskapet

De pluggbare ledningsforbinderne HEAVYCON CME gir større effektivitet ved kabling i kontrollskap. Kabling av opptil 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under produksjon av koblingslister. Koble enkelt til kabeltrekkene i automasjonsskapet ved å plugge dem inn.

Viktigste egenskaper

  • Poltall 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Krympetilkobling
  • Beskyttet tilkobling takket være låseelement
  • Sikker kontaktveiledning på grunn av matte

Dine fordeler

  • Store tids- og kostnadsbesparelser, ettersom koblingslistene kables direkte til pluggforbinderen under produksjonen
  • Rask utskifting av koblingslister ved ganske enkelt å løsne ledningsforbinderne
  • Forebygging av utilsiktet frakobling takket være låseelement
  • Unngå kontaktfeil selv ved vinklet innsetting ved å sentrere kontaktene sikkert med matter

Kontaktinnsatsmoduler med funksjon

Lasking, deling og sikring i felt

Modulære kontaktinnsatser med funksjonssjakt og separasjonssone for HEAVYCON heavy-duty pluggforbindere gir en høy grad av fleksibilitet. Ta med funksjonen fra automasjonsskapet ut i felten og realiser potensiallask eller sikring av strøm direkte på applikasjonen.

Viktigste egenskaper

  • Multifunksjonelt skilleområde
  • Dobbel funksjonssjakt
  • Push-in-tilkoblingsteknikk
  • 5-polet
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Spar plass og reduser kablingen med desentraliserte overbygninger
  • Enkel videresending av energi og strengbeskyttelse direkte i feltet
  • Mer fleksibilitet: frakoblingssonen for sikringer, komponenter og skilleplugger
  • Rask ledertilkobling uten bruk av verktøy med push-in Technology
  • Individuelle grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i en og samme pluggforbinder

Påbyggingshus med innskrudd gjenge

Enkel, tidsbesparende montering

HEAVYCON D7 påbyggingshus med innskruingsgjenger sparer mye tid under installasjonen. De festes enkelt i runde veggåpninger med en M25- eller M32-låsemutter eller skrus inn i motorer og enheter med tilsvarende gjenger.

Viktigste egenskaper

  • Trykkstøpt aluminium og kunststoffhus
  • Pluggbart grensesnitt
  • For M25 eller M32 veggåpning
  • Byggstørrelse D7
  • Vinklet og rett utførelse
  • Beskyttelsesgrad IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C … +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Betydelig tidsbesparelse takket være enkel og praktisk installasjon i den runde veggåpningen
  • Det pluggbare alternativet til den eksisterende kabelnippelen gir mer fleksibilitet for kabling og vedlikehold
  • Plassbesparende kabling på trange steder takket være kompakt design
  • Optimal IP- og EMC-beskyttelse sikrer pålitelig og sikker drift av systemet ditt

Kontaktinnsatser for kraftige pluggforbindere

Pålitelig testing av strømtransformatorer

De modulære HEAVYCON TSC-kontaktinnsatsene er konstruert for måle- og testoppgaver på området beskyttelsesteknikk for mellomspenningskoblingsanlegg. De monteres som korttids eller langsiktig pluggforbindelse med høy IP-beskyttelse, direkte på automasjonsskapet.

Viktigste egenskaper

  • Varianter med fast antall poler med skrutilkoblingsteknikk
  • Modulære varianter med push-in-tilkoblingsteknikk
  • Kan brukes i kunststoff- og metallhus
  • Forankoblet, automatisk trafokortslutning

Dine fordeler

  • Pålitelig, langsiktig strømtransformatortesting grunnet robust pluggforbinderhus
  • Enkel tilkobling av ledere uten bruk av verktøy, med push-in Technology
  • Optimal sikkerhet grunnet forankoblet og automatisk trafokortslutning
  • Plassbesparende grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i en og samme pluggforbinder
  • Pålitelig bruk ved høye IP-krav grunnet beskyttelsesgrad IP66, IP67 og IP69

Kontaktinnsatser for kraftige pluggforbindere

Individuell kabling av anvendelser med sterkstrøm

Med kontaktinnsatsmodulene for HEAVYCON kraftige pluggforbindere overfører du strøm opptil 100 A pålitelig. Du oppnår et individuelt grensesnitt med en kombinasjon med andre moduler for overføring av signaler, data og effekt i ett og samme hus.

Viktigste egenskaper

  • HC-M-01-PT med push-in-tilkobling opptil 16 mm²
  • HC-M-01-CT med krympetilkobling med 35 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulholderammer
  • Merkespenning og -strøm: 1000 V ved 100 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling av ledere opptil 16 mm² med push-in Technology, uten bruk av verktøy
  • Meget kompakt modulært grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus
  • Rask og sikker kabling, også ved trange forhold eller i montert tilstand
  • Innovativt feste og frigjøring av krympekontaktene uten verktøy
  • Pluggkompatibel med markedsstandarden

Kontaktinnsatser for kraftige pluggforbindere

Ytelsessterk dataoverføring

De nye HEAVYCON-kontaktinnsatsmodulene tilbyr flere muligheter for pålitelig høyhastighets-dataoverføring. USB-grensesnitt integreres direkte med patchekabel i pluggforbinderen. Ytelsessterke Mbit- og GBit-moduler støtter et høyt antall ledninger.

Viktigste egenskaper

  • Dekker forskjellige USB-patchekabler generøst
  • Mbit-modul kan brukes med 4- eller 8-polede ledninger 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Skjerming om ønsket isolert eller på PE-potensial
  • Passer til alle modulholderammer
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Enkel montering med den innovative Snap-in-modulholderammen.
  • Optimal toleranseutjevning grunnet USB-grensesnitt med fjærlagring
  • Gigabitmoduler overfører data for høyhastighetsanvendelser både raskt og sikkert
  • Individuelle, kompakte grensesnitt grunnet kombinasjon av forskjellige overføringsmedier i ett og samme hus
  • Modulene og rammene er kompatible med standarden på markedet

Installasjonspluggforbinder QPD STAS 3

Enkel tilkobling av jalousier og markiser

De konfeksjonerbare installasjonspluggforbinderne QPD STAK/STAS 3 er spesialdesignet for motortilkobling av jalousier, rullegardiner og markiser. Grunnet IDC-tilkobling går installeringen unna på kort tid, uten avisolering eller skruer.

Viktigste egenskaper

  • QUICKON-hurtigkoblingsteknikk (IDC)
  • 4-polet (3-polet + PE)
  • Spenning: 400 V
  • Strøm: 16 A
  • Beskyttelsesgrad: IP54
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Rask og enkel konfeksjonering uten spesialverktøy
  • God pålitelighet grunnet robuste og vibrasjonssikre hus

M12-Push-Pull-pluggforbindere for bruk med Ethernet

Enkel og plassbesparende dataoverføring

De konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbinderne for Ethernet-anvendelser gir sikker høyhastighetsdataoverføring og imponerer med et ekstremt lite plassbehov. Grunnet hurtigkoblingen forløper installeringen helt problemfritt med enkel plugging i enheten.

Viktigste egenskaper

  • Innvendig Push-Pull-kobling
  • Kompakt krympetilkobling
  • X-kodet for bruk med Ethernet
  • Antall poler: 8
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • 360°-skjerming
  • Rett og vinklet variant
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67

Dine fordeler

  • Enkel installering: rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • God plassbesparelse: særdeles kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
  • Sikker i bruk: pålitelig 360°-skjermtilkobling
  • Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger
  • Høy fremtidssikkerhet: standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden

Multiple nipler for kraftige pluggforbindere HEAVYCON EVO

Optimal fleksibilitet ved kablingen

Med multippelkabelnipler for HEAVYCON EVO kraftige pluggforbindere fører du ulike ledninger inn i automasjonsskapet helt enkelt via bare ett pluggbart grensesnitt. Denne variable monteringen uten bruk av verktøy sparer tid og gir høy fleksibilitet.

Viktigste egenskaper

  • Passer til HEAVYCON EVO-kunststoffhus i serien B
  • Mulige klemområder: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm og 10 mm … 15 mm
  • Material nippel: PA
  • Material kabelpakning: TPE SEBS
  • Temperaturområde: -40 °C … +100 °C
  • Beskyttelsesgrad: IP65

Dine fordeler

  • Spar tid og kostnader: enkel montering av kabelnippelen uten bruk av verktøy
  • Mer fleksibilitet: fastsett kabelutgangsretningen direkte på monteringsstedet, og suppler deretter ledninger praktisk i ettertid
  • Enkel håndtering: ulike ledninger skyves helt enkelt gjennom perforert membran
  • Sikker, pålitelig bruk: høy beskyttelsesgrad grunnet membrantetning og stoppegenskaper med kabelstrips

Kontaktinnsatser for HEAVYCON D7-pluggforbindere

Kompakt signal- og effektoverføring

Med HEAVYCON D7-pluggforbinderen overfører du signaler og effekt også der plassen er begrenset. Produktspekteret suppleres av nye push-in-kontaktinnsatser i poltall 5(+PE) og effektkontaktinnsatser i poltall 2(+PE) med opptil 40 A / 830 V

Viktigste egenskaper

  • Q05-I-PT med push-in-tilkobling også for PE-kontakten
  • Q02-I-AT med aksialskrutilkobling med stort tverrsnittsområde
  • Temperaturområde: -40 °C … +125 °C
  • Passer til hus i serien D7 (kunststoff eller metall)
  • Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373

Dine fordeler

  • Enkel tilkobling uten bruk av verktøy med push-in Technology
  • Rask og sikker kabling, også ved trange forhold eller i montert tilstand
  • Rask og rimelig koding med kunststoffprofiler
  • Pluggkompatibel med markedsstandarden

Likestrømpluggforbindere med ArcZero-teknologi

Sikker tilkobling og sikkert skille under last

DC-pluggforbinderen kan plugges inn og ut pålitelig under last. ArcZero-teknologien beskytter pålitelig mot farlige lysbuer. Ved å kunne plugge og koble fra under last tilrettelegges det for komplett utkobling av valgte komponenter, høy anleggstilgjengelighet er dermed gitt.

Viktigste egenskaper

  • Tilkoblingstverrsnitt 1,5 til 6 mm²
  • Merkespenning 400 / 800 V DC
  • Merkestrøm 20 A
  • Opptil 1000 pluggsykluser
  • VDE-godkjennelse

Dine fordeler

  • Sikker tilkobling og sikkert skille under last
  • Raskt skille av fritthengende forbindelser
  • Tidsbesparende vedlikehold eller utskiftning av tilkoblede enheter
  • Robust design for utendørs bruk også ved ekstreme forhold
  • Meget lang levetid og økonomisk effektiv

Konfeksjonerbare M12-Push-Pull-pluggforbindere

Enkel tilkobling med Push-Lock Technology

To ledende teknologier i en og samme M12-pluggforbinder: De konfeksjonerbare M12-pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling og Push-Lock-tilkobling tilrettelegger for praktisk tilkobling av ledere uten bruk av verktøy, og gir sikker installering grunnet enkel, direkte plugging i utstyrsporten.

Viktigste egenskaper

  • Installering: Push-pull-hurtigkobling
  • Tilkoblingstype: Push-Lock-tilkoblingsteknikk
  • Datapluggforbinder: PROFINET CAT5 (100 mb/s), D-kodet, 4-polet, skjermet, rett og vinklet
  • Signalpluggforbinder: A-kodet, 4- eller 5-polet, skjermet og uskjermet, rett og vinklet
  • Tilkoblingstverrsnitt: 0,14 til 0,75 mm²
  • Temperaturområde: -40 til +85 °C

Dine fordeler

  • Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Fritthengende forbindelser ved hjelp av hann- og hunnvarianter av pluggforbindere
  • Tilkobling av en- og flertrådede ledere med/uten endehylse, uten bruk av verktøy
  • Fargekoding og numerisk koding av kontakthendlene gir enkel ledertilkobling
  • Langtidsstabil og vibrasjonssikker PE-tilkobling og 360°-skjerming

Prefabrikkerte IPD-installasjonsledninger

Rask og enkel energifordeling

Opplev enkel energifordeling uten bruk av verktøy, med IPD-installasjonssystemet. Prefabrikkerte IPD-ledningsmoduler bidrar til enkel installering og rask idriftsetting spesielt ved større kablingsprosjekter.

Viktigste egenskaper

  • Poltall: 2+PE, 4 + PE
  • Spenning/strøm:
    3-polet: 450/500 V, opptil 16 A
    5-polet: 450/600 V, opptil 16 A
  • Push-Lock-tilkobling
  • Beskyttelsesgrad: IP66, IP68
  • Ledningslengde: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Varianter med stift på bøssingpluggforbinder eller åpen ledningsende

Dine fordeler

  • Praktisk håndtering selv på vanskelig tilgjengelige områder
  • Enkel og sikker installasjon grunnet pluggbar tilkobling med hurtigkobling og mekanisk koding mot feilplugging
  • Høy pålitelighet grunnet robuste hus opptil beskyttelsesgrad IP66 og IP68
  • Kundetilpassede varianter fra stykktall 1 på forespørsel

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Topp-nyskapninger


Vår produktportefølje


Rundpluggforbindere for overføring av data, signaler og effekt

Rundpluggforbindere

For industriell automatisering tilbyr Phoenix Contact rundpluggforbindere i mange forskjellige byggstørrelser. Fra liten til stor, rett eller vinklet, støpt eller konfeksjonerbar på stedet. Den bredspektrede porteføljen gir optimale løsninger for overføring av signaler, data og effekt.

  • Nyskapende hybridpluggforbindere i M12 og M23
  • Signalpluggforbindere med 3 til 19 poler i M5, M8, M12, M23 og 7/8"
  • Datapluggforbindere i M8 og M12 for overføringshastigheter opptil 10 Gbit/s
  • Effektpluggforbindere i M12 til M58 for strøm opptil 16 A og spenning opptil 690 V
Pluggforbindere til energiakkumulatorer for tilkobling på for- eller baksiden

Pluggforbindere for energiakkumulatorer

Installer energilagringssystemene raskt, trygt og økonomisk effektivt for bruk opptil 1 500 V - med batteripluggforbindere og pluggforbindere for samleskinnetilkobling.

  • Pluggforbindere for tilkobling på for- eller baksiden av energiakkumulatorer
  • Nominell spenning opptil 1 500 V DC eller systemspenning opptil 1 500 V
  • Tverrsnitt: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nominell strøm opptil 200 A
  • Beskyttelsesgrad opptil IP65
Datapluggforbindere for høye overføringshastigheter i industrien og mange forskjellige infrastrukturanvendelser

Datapluggforbindere

For rask og sikker dataoverføring i industrien, i datasentre eller infrastrukturapplikasjoner kan Phoenix Contact tilby datapluggforbindere for kobberkabling og fiberoptisk kabling. For alle vanlige feltbusser og nettverk finnes det pluggforbindere, patchekabler og tilbehør.

  • Overføringshastigheter opptil 40 Gbit/s
  • Løsninger for IP20, IP65/67 og IP69K
  • Nyskapende hybridkabling
  • Patchepanel og segmenteringsfordeler for 19"-montering
Flere byggeformer av kraftige pluggforbindere plassert ved siden av hverandre

Kraftige pluggforbindere

Kraftige pluggforbindere beskytter grensesnittene, og sørger for pålitelig overføring av energi, data og signaler også ved vanskelige forhold. De tåler smuss, vann, vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette opptil beskyttelsesgrad IP69K.

  • Ledende metallhus med EMC-beskyttelse
  • Monterings- og pluggkompatible hylse- og underbyggingshus
  • Modulære kontaktinnsatser og kontaktinnsatser med fast antall poler med allsidige tilkoblingsteknikker
  • Ledende overflater med EMC-beskyttelse
Forskjellige installasjonspluggforbindere

Installasjonspluggforbindere

Våre installasjonsplugger muliggjør enkel, fleksibel og sikker energidistribusjon. Robuste hus og høye beskyttelsesgrader opptil IP69K gir sikker effektoverføring også på utendørsområder og fuktige områder. Ulike tilkoblingsteknikker tilbyr den rette løsningen for alle bruksområder.

  • IPD-installasjonspluggforbindere med verktøyløs Push-Lock-tilkobling
  • QPD-installasjonspluggforbindere med rask IDC-tilkobling
  • Installasjonspluggforbindere med velprøvd skrue- eller krympetilkobling
  • For strøm opptil 40 A og spenning opptil 690 V
  • For ledninger opptil 5 x 6 mm²
Flere, forskjellige solcellepluggforbindere ved siden av hverandre til allsidig bruk i solenergianlegg

Solcellepluggforbindere

Solcellepluggforbindere fra Phoenix Contact dekker et stort spekter med bruksområder: Konfeksjonerbare AC- og DC-pluggforbindere, komponenttilkoblinger samt tilkoblingsteknikk for solcellemoduler, byggverksintegrert solenergi (BIPV) og modulvekselrettere åpner for komplette tilkoblingsløsninger.

  • AC- og DC-pluggforbindere i beskyttelsesgrad IP66/68
  • AC- og DC-komponenttilkoblinger i beskyttelsesgrad IP65/66/68
  • Gjennomførings- og printmoduler for strøm opptil 309 A og spenning opptil 600 V (UL)
  • Tilkoblingssystemer for BIPV og modulvekselrettere
Forskjellige byggeformer av DC-pluggforbindere

DC-pluggforbindere

DC-pluggforbindere fra Phoenix Contact kan plugges inn og ut pålitelig under last. De beskytter pålitelig mot farlige lysbuer. Pluggbarheten under last tilrettelegger for komplett utkobling av valgte komponenter og sørger slik for høy anleggstilgjengelighet.

  • For tverrsnitt fra 1,5 til 6 mm²
  • For nominell spenning opptil 800 V og nominell strøm opptil 20 A
  • Beskyttelsesklasser IP66/IP68 (24 h/2 m), IP69/IK 08
Konfeksjonerbare ventilpluggforbindere

Ventilpluggforbindere

I praksis utsettes ventilpluggforbindere for høye belastninger på grunn av temperatur og mekanisk påvirkning samt kontakt med oljer og fett. Produktutvalget vårt er optimalisert for disse krevende driftsforholdene.

  • Fem forskjellige utførelser (A, B, BI, C, CI) og for trykkbrytere (AD)
  • Bruksområde fra 24 V AC/DC til 230 V AC/DC.
  • Enkel feildeteksjon takket være varianter med LED
AT/ATM-, DT/DTM- og pluggforbindere

AT/ATM-, DT/DTM- og pluggforbindere

Koble til sensorer og aktuatorer på landbruksmaskiner og nyttekjøretøy på en pålitelig og fleksibel måte. Pluggforbindere, DT/DTM-kontakter og ISOBUS-kontakter er spesialdesignet for disse oppgavene og tåler ekstreme miljøpåvirkninger. Produktserien overbeviser med robust design, et stort utvalg av pluggkonfigurasjoner og en standardisert tilkobling som er kompatibel med løsninger fra andre produsenter.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede pluggforbindere for tilkoblingstverrsnitt på 14 ... 20 AWG
  • Pluggforbinder for et mindre tilkoblingstverrsnitt på 16 ... 22 AWG
  • 9-pinners pluggforbinder med kabelnippel for en kabeldiameter på 14 til 18 mm

Relaterte produktområder

Forskjellige kabler og ledninger fra porteføljen til Phoenix Contact
Fordeler, adapter og ledningsforbinder til signaloverføring, dataoverføring og effektkabling
Kundespesifikke kabeltilpasninger
Tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen
Forskjellige kabler og ledninger fra porteføljen til Phoenix Contact

Tilpass pluggforbinderne selv, og benytt ferdige kabelvarianter. I tillegg til det komplette sortimentet for feltinstallering tilbyr Phoenix Contact datakabler, hybridkabler basert på kobber og optisk fiber samt signal- og effektkabler. Produktsortimentet suppleres av løsninger for solenergi, energilagringssystemer og kabler som metervare.

Mer informasjon om kabler og ledninger
Fordeler, adapter og ledningsforbinder til signaloverføring, dataoverføring og effektkabling

Velg komplette løsninger for passiv feltkabling. Det store produktsortimentet omfatter fordelerbokser, skjøtebokser, ledningsforbindere, adaptere og fordelere. Vi tilbyr mange forskjellige varianter av byggformer og grensesnitt for anvendelser med kobber og optisk fiber.

Mer informasjon om fordelere, adaptere og ledningsforbindere
Kundespesifikke kabeltilpasninger

Konfeksjoner kablene individuelt etter bruksområdet ditt. Allsidige byggformer, kodinger og poltilordninger tilrettelegger for kundetilpassede løsninger for overføring av signaler, data og effekt. Du kan merke de konfeksjonerte kablene akkurat slik du ønsker. Varefakta og forpakning med logo eller strekkode eller komplette nyutviklinger er mulig.

Mer informasjon om kundespesifikke kabeltilpasninger
Tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen

Optimal tilkobling av effekt og data: Med vår tilkoblingsteknikk for kretskortbaserte Wallboxes og ladestasjoner kan du raskt koble til strømforsyningen, ladekabelen og datakablene og enkelt installere dem på stedet. Kort installasjonstid, permanent sikre tilkoblinger og lave vedlikeholdskostnader øker tilgjengeligheten og kostnadseffektiviteten til ladeinfrastrukturen din.

Mer informasjon om tilkoblingsteknikk for ladeinfrastrukturen

Allsidige løsninger for disse bransjene


To personer i rådgivningssamtale

Utstyrsprodusenter

Se vårt tilbud til utstyrsprodusenter. Vi tilbyr en omfattende portefølje med tilkoblingsteknikk samt tilkoblingsteknikk for industri- eller infrastrukturapplikasjoner.

Person holder elektronikkmodul med forskjellige komponenttilkoblinger i hånden

Komponenttilkoblinger innen bygningsautomatisering

I smarte bygninger er mange forskjellige anvendelser desentralt nettorganisert. Dette forutsetter standardiserte komponenttilkoblinger, slik at de enkelte bygningssystemene og deres tilhørende applikasjoner kan kommunisere raskt og enkelt med hverandre. Stol på gjennomtenkte tilkoblingsløsninger for smart komponenttilkobling: Kompakte, i henhold til standarder og vedlikeholdsvennlige.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Uansett hvilke krav som stilles for nettopp ditt bruksområde, pluggforbinderne fra Phoenix Contact har en velegnet tilkoblingsteknikk. Dra nytte av pålitelige tilkoblinger med lang levetid, f. eks. ved følgende applikasjoner:

5G-rutere
Kamerasystem
Kontroller
Frekvensomformere
Energiakkumulatorer
Lampe
Skjerm
Strømforsyning
Vekselrettere

Teknologier


Service


Automatisk skanning av produktetikettene

Effektive logistikkprosesser Skap enklere prosesser rundt varemottak og vareutlevering

Vi støtter opp om automatiserte logistikkprosesser med produktetiketter som gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, helt enkelt som skannekode. Med den automatiske innlesningen av koden reduserer du det manuelle arbeidet for logistikkmedarbeiderne dine, og øker produktiviteten ved varemottak og -utlevering.