工作機械製品

工作機械製品

成功につながる製品とソリューション

お客様の工作機械のニーズに完璧に対応する革新的な製品とサービス

戻る 工作機械

カテゴリ

  • 機能安全
    機能安全

    機能安全は作業員が危険な状態にさらされるのを防ぐと同時に機器への損傷も防ぎます。

  • 機械の可用性
    機械の可用性

    機械の可用性を高め高コストのダウンタイムを回避します。

  • 機械とのグローバル通信
    機械とのグローバル通信

    世界中で機械を使用しているため、コストのかかるサービス作業を現場で行わなくてもすむように、世界のどこにある機械とも通信できることの重要性がどんどん高まっています。

  • 動作データの収集
    動作データの収集

    データを使用して機械と生産プロセスを最適化しましょう。

  • 設定とマーキング
    設定とマーキング

    制御盤のプランニングと各種設定に必要な時間は、非常に重要な要因です。このため専門のサポートを受けることは理に適っています。

  • 生産時間の短縮
    生産時間の短縮

    エラーフリーのすばやい配線で低コストが実現しアッセンブリ時間が短縮されます。

  • 部品多様化と在庫コストの削減
    部品多様化と在庫コストの削減

    最適な組合せの製品ソリューションは機器の製造コストをできるだけ抑える際の決め手となります。

  • モジュール型工作機械
    モジュール型工作機械

    モジュール型で製作する機械は可能な限り最大の柔軟性を顧客に提供します。

フエニックス・コンタクトの広範な製品ラインアップは極めて幅広い工作機械アプリケーション要件を満たす適切なソリューションを確実に提供します。つまり御社の競争力に大きく貢献できます。

当社のサービスラインアップは機能安全からグローバル機器通信、モジュール型工作機械まで多岐に渡っています。またダウンタイムの回避、すばやいエラーフリーでの設置、在庫コストの削減、より少ない部品数も特長です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階