有用な情報
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
産業用AI
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
Home
産業とアプリケーション
工作機械の強力なパートナー
機械とのグローバル通信
世界中の機器と通信
機械のグローバルな使用により、コストのかかるオンサイトアクションを回避するためにサービス信頼性の高い通信が非常に重要です。現代の製造は、さまざまな製造プロセスと機器との間のデータ交換に依存しています。高速通信規格に準拠した産業用イーサネットは、オフィスエリアと製造現場をつなぐために重要な役割を担います。
概要
製品
参考事例
詳細
機械とのグローバル通信の概要
機械の世界的ネットワーク化
世界中の機械をネットワークでつなぎます。これにより、場所を問わず製造データを記録・交換することができます。そこから、機械の状態や設備稼働率などの製造データの世界的な概要を把握でき、製造能力を最適化することができます。
安全なデータ交換
機械とネットワークを第三者やマルウェアによる不正アクセスから保護します。これにより、機械の故障や妨害工作、あるいはデータの損失を防ぐことができます。そうでなければ莫大な経済的損害を被ります。
リモートサービス
リモートサービスでコストのかかるダウンタイムを削減し、機械の可用性が向上します。リモートマシンとシステムをリモートで修理したりアクセスしたりできるため、世界的にサービスコールを節約することができます。さらに、メンテナンスと修理サイクルをリモートから簡単にスケジュールして実施することができます。
データ駆動の開発最適化
機械のライフサイクル全体で、運用、利用、誤動作に関する貴重な情報を取得できます。このデータを使用して、機械を最適化し、新しい機械の開発を促進できます。
製品概要
世界中の機械データにアクセス
アナログダイヤルアップ接続、DSL高速ケーブルまたはモバイル通信経由で、モデムとルーターを使用して世界中の機械に接続します。
産業用リモート通信の詳細
製造ネットワークと機械データを保護
機械とネットワークを第三者やマルウェアによる不正アクセスから保護します。
産業セキュリティの詳細
機械のネットワークを簡単に安定化させ、データをネットワーク上に分散
マネージドスイッチとアンマネージドスイッチは、イーサネットネットワークの中心的な通信ノードであり、データを分散させます。
産業用イーサネットスイッチの詳細
モバイル機械の部品をWLANで接続
当社の無線モジュールを使用すると、機械の可動部品に高速で安定したWLANネットワークを簡単に設置することができます。
Industrial Wirelessの詳細
簡単に設置可能なネットワークインフラ
イーサネットパッチパネルにより制御盤とフィールドとの間をすばやく簡単に接続することができます。
ネットワークの構築の詳細
お客様の成功事例の詳細をご覧ください
IP67スイッチにより、組立ておよびテストシステムの試運転がスピードアップ
工作機械では、IP67スイッチが個々のワークステーションをネットワーク化します。
その他の参考事例:工作機械におけるIP67スイッチ
詳細
カタログ―産業用無線(Industrial Wireless)
産業用無線通信向け全製品ラインアップをご覧ください。
今すぐダウンロード
カタログ―産業用イーサネット
製造ネットワークをリンクするために幅広い製品ラインアップを提供しています。
今すぐダウンロード