IP67スイッチにより、組立ておよびテストシステムの試運転がスピードアップ 工作機械では、IP67スイッチが個々のワークステーションをネットワーク化します。

KMS Automation社のシステム

自動車産業で使用されているKMS Automation GmbH社の組立ておよびリークテストのシステムは、ユーザーの仕様に合わせて設計されています。KMS Automation GmbH社のシステムでは、IP67スイッチがシステム内の個々のワークステーションをネットワーク化します。簡単にアクセス可能なケーブルダクト付きのコンパクトなスイッチにより、ステーションをイーサネットネットワークにすばやく接続することができます。

ドイツのSchramberg-Waldmössingen(シュランベルク ヴァルトメッシンゲン)にあるKMS Automation GmbHの本社

KMS Automation GmbH社は、組立ておよびリークテストシステムの開発および製造を行っています。

KMS Automation GmbH社は、とりわけ、自動車産業およびその供給産業向けの変速機やモータなどの鋳造部品に個別にオーダーメイドされた組立ておよびリークテストシステムの開発および 製造を行っています。このオーナー経営会社では約60人の従業員を雇用しています。

分散して組立済みのIP67スイッチのあるKMS Automation GmbH社のワークステーション

モジュール式製造コンセプトの通信基盤としてのイーサネットネットワーク

部品に応じて、鋳造部品はいくつかのステップを経て組み立てられ、何度も点検されます。圧力によるリークテストは特に重要です。ここでの課題は、最終的な組立てが完了しておらず、まだいくつか開口部のある部品を点検しなければならないことです。部品レベルでリークテストを実施するには、パーツをステーションに最適に固定し、関連する配置を確実に守らなければなりません。リークテストのシステムにより試験圧力が部品に加えられ、圧力が維持されているかどうかを確認します。

ドライバ制御、カメラセンサ、力の距離測定システム、操作パネルなどのさまざまな技術部品を個々のワークステーションに組み込むために、KMS Automation社は産業用イーサネットネットワークを使用しています。同時に、規格はモジュール式製造コンセプトの通信基盤を提供します。

フエニックス・コンタクトのM12スイッチにより、当社の部品のイーサネット接続が簡潔になります。さらに、ワークステーションを柔軟に接続することができ、最終顧客のための試運転を促進します。

Daniel Infantone - KMS Automation, Head of electrical installation
Daniel Infantone, Head of Electrical Installation at KMS Automation
防滴仕様の5つのイーサネットポートを備えたアンマネージドスイッチ

IP67スイッチは、ワークステーションの摺動式キャリッジに直接設置されています。

技術部品をネットワークに簡単かつ直接接続できるように、IP67スイッチは、ワークステーションの摺動式キャリッジに直接取り付けられています。機器には、5つのイーサネットポートが防滴M12 Dコーディング仕様で装備されています。組立式ケーブルを使用すると、ワークステーション内のイーサネット部品のオンサイト接続が可能になります。スイッチは電源用M12コネクタを介して電源供給され、ステーションのベースフレームから24 V DCを供給します。その薄型設計により、FL Switch 1605 M12は組込みの際に省スペースで、ケーブルコンセントに簡単にアクセスすることができます。2本のM6ねじを使用して摺動式キャリッジに固定されています。個々のワークステーションの空間配置は、通常は限定された範囲でしか指定することができません。ここでは、M12コネクタを使用するステーション間で直接アクセス可能なインターフェースが有利であることがわかります。
KMS Automationは、お客様の特定要件に従ってシステムを実装する必要がありますが、効率性により同社は可能な限り標準化されたテクノロジを使用しようとしています。このため、機械メーカーは、迅速かつ汎用性の高い方法で使用し組み合わせることができる部品やコンセプトを使用することに重点を置いています。組立式ケーブルは、イーサネットネットワーキング用と、ワークステーション内のセンサとアクチュエータの接続の両方に使用されます。ワークステーションベンチでは、I/OレベルはM12コネクタを介してSACBセンサ/アクチュエータボックスに接続されています。それぞれのワークステーションのベースフレームには必要な制御盤が含まれているため、別途制御盤を用意する必要はありません。
DINレールのコントローラの隣に設置されているSFNシリーズのスイッチは、ベースフレームのイーサネットネットワークを接続するために使用されます。

Kontakt (ja)
日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
スイッチ製品ラインアップ概要

ネットワークに適したイーサネットスイッチをお探しですか。

ネットワークの自動化に適したイーサネットスイッチをお探しですか。ここには、さまざまな保護等級のアンマネージドスイッチおよびマネージドスイッチの幅広い製品ラインアップがあります。