ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

機械工具 高速で完全な処理結果は、機械工具の基本要件です。現在の市場の要件を満たすため、機械のコンセプトも柔軟で非常に高い信頼性を有する必要があります。可能なソリューションとしてのモジュール化に加えて、機械工具や補助ユニットに対してエネルギー効率が持つ重要性も高まっています。フエニックス・コンタクトはこうした課題においてお客様をパートナーとしてサポートし、お使いの機械工具のネットワーク化、電化、自動化に向けて、幅広い製品とサービスのラインアップを提供します。

製造工場内の機械工具

機械工具の概要 お使いの機械工具の持続可能なオートメーションに向けた、製品とサービスのラインアップをご覧ください。

機械工具の概要
完成部品用ベルトコンベア
ベルトコンベアは機械工具のさまざまな分野で使用されています。多くの場合、半製品の搬送や加工済みワークの搬送に使用されます。個別の機械工具間でベルトコンベアを使用することにより、個別のプロセス手順を連結させることができます。
詳細情報
完成部品用ベルトコンベア
制御盤
すべての要素が収束する場所、制御盤。お使いの機械工具制御盤の電化、ネットワーク化、オートメーションは、当社の中核となる専門知識分野です。
詳細情報
制御盤
チップコンベア
ヒンジ付きベルトでも磁気式ベルトコンベアでも、チップコンベアは機械工具の作業エリアからチップを搬送し、同時に冷却用潤滑剤を分離します。
詳細情報
チップコンベア
ロボットで供給される原材料部品
ロボットは機械工具の幅広いタスクで使用することができます。例えば、機械工具への原材料部品の供給、加工後の完成ワークの除去も行うことができます。
詳細情報
ロボットで供給される原材料部品
作業スペース
作業スペースはすべての機械工具の心臓部です。ここでは、ワークがひっくり返され、フライス加工や切削、成形が行われています。焦点となるのは、高いプロセス速度と最大限の精度です。加工においては、往々にしてワーク内で複数の軸が同時に移動することが必要となります。
詳細情報
作業スペース
無人搬送車システム
重いチップトレーは無人搬送車(AGV)で除去します。製造工程の効率化や柔軟性を高めるため、AGVが輸送業務を担当する例は増加しています。
詳細情報
無人搬送車システム
制御パネル
データをプロフェッショナルに可視化し、操作パネルに最新のインターフェースデザインを採用することは、機械工具の効率的な操作や監視において重要な要素です。
詳細情報
制御パネル
開放型の制御盤ドアおよび製品選択の表示

制御盤 機械工具サブプロセス

フエニックス・コンタクトは、制御盤のすべての機能領域に対応する革新的なソリューションと製品を提供します。制御盤用の革新的な製品に加えて、エンジニアリングから完成した制御盤までの制御盤構築プロセス全体にわたりお客様をサポートします。

  • 包括的な端子台製品ラインアップにより、制御盤内の信頼性の高い電源供給を確保 異なる接続テクノロジによる端子台を自由に組合せ可能

  • ベルトコンベアとチップコンベアのモータを高い信頼性で簡単に駆動するためのスピードスタータ

  • I/Oリンクや安全アプリケーションなどの、入出力信号を取得するための保護等級IP20のリモートI/O機器

  • スイッチは機械ネットワーク全体にわたる信頼性の高いデータ供給を確保し、セキュリティルーターは不正アクセスやマルウェアから機械工具を保護します。

  • サージ保護、電源、機器保護で構成される、信頼性が高く通信可能な24 V電源システム

  • コントローラと機械周辺部の間で信号を隔離、増大、増幅するためのさまざまなリレーシリーズ

  • エネルギー計測ユニットが機械工具のすべてのサブプロセスのエネルギーデータを迅速かつ簡単に取得

  • 省スペースなケーブルエントリシステムにより、信頼性と堅牢性を保持してケーブルを制御盤に直接貫通

完成部品を搬送する設置済み製品付きのベルトコンベアの正面図

完成部品用ベルトコンベア 機械工具サブプロセス

ベルトコンベアはシステムを柔軟に設計し、コスト効率良く拡張できるモジュール型設計を採用しています。また、製造ライン全体をコスト効率が良くフェールセーフで設置することが特に重要です。こうした側面は、ベルトコンベアに使用される電子機器部品に直接反映されています。

  • 保護等級IP67の堅牢な電源ユニットは、現場での分散型電源として最適で、ベルトコンベアに直接設置可能

  • IPDインスタレーションシステムとQPDインスタレーションシステムにより、ベルトコンベアで直接簡単かつ工具不要の電源供給が可能

  • ベルトコンベアからの入出力信号は、保護等級IP65/IP67のリモートI/O機器で直接取得・処理されます。完全モールド成型済みの亜鉛ダイカストハウジングは高い堅牢性を確保、機器はI/Oリンクアプリケーションにも最適

機械工具の一部となっている前面のチップコンベア、背景に制御盤とベルトコンベア。

チップコンベア 機械工具サブプロセス

チップコンベアおよびここに設置された電子機器を使用する場合、埃、液体、潤滑油に対する特別な耐性が必要となります。 また、モジュール型システムに基づくサービスの簡単さや迅速な適用可能性、そして機械的・電気的インターフェースの統合の容易さも非常に重要となります。

  • チップコンベアの安全操作用モータスタータ

  • 包括的な製品ラインアップにより、電源供給が簡単

  • チップコンベア間の堅牢な産業用コネクタ
    マシニングセンタ

  • センサとアクチュエータの信頼性の高い接続(中央型、分散型いずれも)

  • IP6Xアプリケーション向けの信頼性の高い電源をチップコンベヤに直接供給

完成部品を保持するロボットアームのクローズアップ、背景に機械工具の作業スペース。

ロボットで供給される原材料部品 機械工具サブプロセス

ロボットを可能な限り最良な形で自動化するには、使用する製品が非常に省スペースであるだけではなく、振動、回転、汚れ、埃に対して堅牢でなければなりません。また、主プロセスに対し、通信可能かつ簡単な方法で統合されていなければなりません。

  • 誘導式NearFiカプラは、ロボットヘッドでの直接工具交換監視に使用することができます。電力とリアルタイムのイーサネットデータを、数センチのエアギャップを介して伝送することができます。

  • フィールドレベルから制御レベルへデータ、信号、電源を供給するため、適切なコネクタを使用したセンサ/アクチュエータボックスを直接ロボットアームに設置

  • ヘビーデューティコネクタをロボットのベースフレームに直接設置することにより、制御盤とロボット間の電源、データ、信号の信頼性の高い供給を実現

工具交換と機械工具の作業スペースの側面図

作業スペース 機械工具サブプロセス

高速で作動する複数の軸のプロセス、ロボットによる半製品のロードと完成品の除去プロセスは、操作要員にとって最も危険の可能性が高い領域です。したがって、安全停止と危険のない状態での作業スペースへの立入りが不可欠です。

  • 安全ドア監視用セーフティリレー、ライトカーテン、その他の安全関連

  • その他の安全リレーと組み合わせて、非接触型のコンパクトなセーフティスイッチが作業スペースへの安全ドアを監視

  • 機械工具の作業スペース用に堅牢なケーブルを指定。例えば、冷却用潤滑油と油に対する耐性を有していなければなりません。

  • 安全なケーブル設置のためのケーブル貫通、および作業スペースと制御盤の間の堅牢な貫通

  • 産業機械用照明で作業スペースの最適な照度を確保

無人搬送車システムは安全フェンスの後ろに配置され、機械工具の一部となっています。

無人搬送車システム 機械工具サブプロセス

短い製造時間、低い在庫レベル、高い柔軟性は、効率的な社内材料フローの基礎であり、生産性を向上させるための必須条件となるものです。これらの要件を満たすため、製造およびイントラロジスティクスではAGVがますます使用されています。

  • WLANアクセスポイントを介した無人搬送車で信頼性が高く安全な通信

  • データと信号を分配するための堅牢なコネクタ

  • ヒューマン・マシン・コラボレーションにおいては、安全性が常に最優先事項です。
    当社のセーフティ製品ラインアップにより、非常停止コンセプト、安全動作監視、フィールドスイッチングなど、必要なアプリケーションを安全に実装することができます。

オープンな作業スペースを持つ機械工具、右に操作パネル。ロボットアームとチップコンベアによる原材料の供給も表示可能。

制御パネル 機械工具サブプロセス

機械工具に使用する場合、IPCは埃、液体、潤滑油に対して非常に高い耐性が必要となります。

  • 保護等級IP65の完全封入型産業用PCは、処理能力、グラフィックス性能、エネルギー効率のバランスを取るために使用されるIntel®プロセッサを装備

  • モジュール型システムに基づく迅速な適用を可能にするためのサービスが簡単で、機械的・電気的インターフェースの統合も容易

  • VESA、サポートアーム、またはスタンド取付オプションや多数のI/Oオプションにより、さまざまな機械工具で使用可能