有用な情報
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
産業用AI
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
Home
産業とアプリケーション
工作機械の強力なパートナー
モジュール型工作機械
モジュール型の柔軟な工作機械
今日の機械は、市場の変化にすばやく適応するためのオプションを備える必要があります。モジュール型機械のコンセプトで、可能な限り最大の柔軟性を顧客に提供できるため理想的なソリューションです。モジュール型機械設計により、大型の広範な機械のお客様の敷地への輸送および設置も容易です。
概要
製品
参考事例
詳細
モジュール型工作機械の詳細
モジュール型機械とスイッチング機器の設計を同時にセットアップし、目的地ですばやく簡単かつ安全に組み立てることができます。必要に応じてご使用の機械をすばやく変換し、効率を上げることができます。
プログラミング作業軽減
分散型機械とプラントのコンセプトにより、コントローラの小型化とオートメーションソリューションが使用できるようになります。
より迅速な組立てと起動、改修
均一なインターフェースにより、個々のシステムモジュールを迅速に組み立てて製造ラインを形成でき、機械を迅速に変換または改修できます。
柔軟な変換または改修
個別製造ステップを組み合わせることにより柔軟な製造が可能になり、製造施設を変化する市場要件に合わせることができます。誤動作の場合も柔軟に対応して製造を続行できます。
より迅速で柔軟な納品
コンパクトな機械モジュールはより迅速かつ簡単に輸送することができます。
製品概要
省スペースでケーブル貫通
モジュール型CESケーブルエントリーシステムを使用すると、スペースやコストを節約しながら、組立済ケーブルとラインを制御盤と現場との間で配線することができます。
ケーブルエントリシステムの詳細
プラグイン接続ソリューション
プラグインCOMBI端子台で、41 A、1000 Vまでの信号および電力に対応できます。
プラグ端子台の詳細
分散型信号取得用の堅牢で柔軟なI/Oモジュール
Axioline E機器は、フィールド設置や非常に過酷な周囲条件下にある機械での直接使用に関する現在および将来の要件を満たすように設計されています。
I/O機器の詳細
センサ/アクチュエータケーブル配線で確実に接続
組立済ケーブルM8およびM12および対応する接続箱で、効率的な信号配線が可能です。
センサ/アクチュエータボックスの詳細
M12 push-pullコネクタ
プッシュプル高速嵌合方式のM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。
センサ/アクチュエータ用コネクタの詳細
堅牢な産業用コネクタ
シングルまたはダブルPush-in接続式ヘビーデューティコネクタHEAVYCON COMPLETEは柔軟に組み合わせられます。
産業用コネクタの詳細
お客様の成功事例の詳細をご覧ください
モジュール型組立てラインで中断することなく製造
フエニックス・コンタクトで社内生産する産業機械は組立てラインの稼働率を高めるためQUINT POWERを使用しています。
ソリューションへ移動
組立て済み機能モジュールにより、モジュール型工作機械がシンプルに
すぐに使えて組立て済みの取付けプレートは、瓶詰工場のアッセンブリプロセスを加速します。
ソリューションへ移動
詳細
カタログ―ヘビーデューティコネクタHEAVYCON COMPLETE
HEAVYCON COMPLETEならどのようなアプリケーションにも対応するコネクタ
今すぐダウンロード