Datové konektory

Datové konektory pro přenosové rychlosti do 40 GBit/s

Rozmanitost datové kabeláže

Profitujte z individuálně osaditelných konektorů a vedení pro přenosové rychlosti do 40 GBit/s.

Zpět na Konektory

Kategorie

Hledat v Datové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S konektory od společnosti Phoenix Contact přenášíte data bezpečně a spolehlivě. Díky rozmanitému provedení, kódování a druhům konektoru můžete flexibilně realizovat průchodná řešení přenosu dat. Produktový program zahrnuje systémy konektorů založené na světlovodných vláknech a mědi, předem osazené i osaditelné.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky rozmanitému provedení
  • Jednoduchá montáž díky technice připojení bez použití nástrojů
  • Široké spektrum použití díky podpoře běžných sběrnicových systémů
  • Vysoká bezpečnost i v průmyslovém prostředí díky standardizovaným systémům konektorů

Datové konektory založené na mědi

Datové konektory založené na mědi  

Datové konektory založené na mědi

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Profitujte z výkonných a na místě osaditelných konektorů a vedení.

  • Vysokorychlostní kabeláž orientovaná na budoucnost s až 10 GBit/s
  • Inovativní hybridní kabeláž
  • Řešení pro IP20, IP65/67 a IP69K
  • Připojení IDC, Pierce nebo pružinové připojení

 

Datové konektory založené na optickém vláknu

Datové konektory založené na optickém vláknu  

Datové konektory založené na optickém vláknu

Vysoká přenosová rychlost, nízký útlum, odolnost vůči elektromagnetickému rušení:
Optická vlákna jsou moderním přenosovým médiem pro průmyslová zařízení a infrastrukturní aplikace. Nezáleží na tom, pro který typ vlákna nebo rozhraní: Vyberte si z našeho širokého portfolia správnou technologii připojení.

  • Řešení pro krytí IP20/IP65/67
  • Konektory pro optická vlákna s tvarem ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA nebo M12
  • Druhy vláken POF, PCF a GOF (Multi a Singlemode)
  • Varianty se zábrusem PC a APC
  • Datové konektory pro optická vlákna řady M17 MPO pro přenos dat v inteligentních elektrických sítích v reálném čase.
  • Vhodné nářadí pro jakýkoli typ vlákna

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabely a vedení

Servis

Stahování z internetu


Kompaktní spojovací boxy série FDX 20

Přenos dat zabezpečený do budoucna.


Datové konektory od společnosti PHOENIX CONTACT

Datové konektory pro měděnou a optickou kabeláž


Kompaktní adaptéry na nosnou lištu

Datová kabeláž pro strukturovanou kabeláž měděných kabelů a světlovodných vláken

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít