Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12 Push-Pull, kódování: X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový tlakový odlitek, pocínovaný, vnější průměr vedení 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů