ILC 2050 BI er den sentrale kontrolleren for automatisering av bygninger, infrastruktur og energi. Den industrielle designen sørger for høy pålitelighet og gjør ILC 2050 BI dermed også egnet for anvendelser som er helt avgjørende for forretningen. Den har fire LAN-, to USB- samt to RS-485-grensesnitt. Kontrolleren kan utvides med mange forskjellige Inline-moduler for digitale og analoge I/O-er samt for alle vanlige bussystemer. Tilhørende drivere sørger for enhetlige grensesnitt og forenkler slik systemintegreringen betraktelig.
ILC 2050 BI
-
Kontroller
2403160
Modulær Inline-kontroller for automatiseringsanvendelser innen bygningsteknikk, infrastruktur og energiteknikk. Har to IP-adressegrensesnitt som er logisk adskilt fra hverandre, med henholdsvis to integrerte Fast-Ethernet-porter. Konfigurerbar tilordning av Ethernet-portene for bruk av Spanning-Tree-protokollen, Daisy-Chain og redundante ringstrukturer for optimal tilgjengelighet. Fire LAN-, to USB- samt to RS-485-grensesnitt er integrert. Datapunkttilkoblingene kan utvides via opptil 63 Inline-I/O-moduler: digitalt og analog, funksjonsklemmer for DALI, pulsmåling, MBUS eller serielle grensesnitt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Inline-Controller |
| Brukssted | Bruk innendørs |
| Installasjonssted | Automasjonsskap |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Operativsystem | Linux |
| Prosessor | Arm®Cortex®-A8 1 GHz |
| Remanent dataminne | 2 GByte (eMMC) |
| Arbeidsminne | 1024 MByte DDR3 SDRAM |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Dataminne | 2 GByte (eMMC) |
| INTERBUS-Master | |
| Antall prosessdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antall prosessdata (INTERBUS inn-/utgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 16 |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | nei |
| Sikkerhetsfunksjon | nei |
| Programmeringsdata | |
| Registerlengde (hovedenhet) | 512 Byte |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | Emalytics |
| Støttede programmeringsspråk | Niagara Framework® |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | ≤ 1,5 A |
| Typisk strømopptak | ≤ 170 mA (ved nominell spenning uten local-bus-deltager) |
| Strømbelastning | 8 A |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | Ja |
| Potensialer: 24 V forsyning UILC | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 1,5 A |
| typ. 170 mA (uten tilkoblede I/O-moduler) | |
| Potensialer: 7,5 V logikkforsyning UL (potensialjumper) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC ±5 % |
| Forsyning | maks. 2 A DC |
| Potensialer: 24 V analogforsyning UANA (potensialjumper) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 0,5 A DC |
| Potensialer: Forsyning av hovedkretsen (UM) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Forsyning | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyning | maks. 8 A DC (Summen av UM + US) |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Støttet protokoll | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (kun på COM1 og COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-buss | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Nettserver | Ja |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 4 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Antall kanaler | 2 |
| Bussystem | RS-485 |
| Antall grensesnitt | 2 |
| USB | |
| Bussystem | USB type A |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | USB type A, bøssing |
| USB | |
| Bussystem | Mini-USB |
| Antall grensesnitt | 1 |
| microSD | |
| Bussystem | microSD |
| Antall grensesnitt | 1 (Overside) |
| Tilkoblingstype | microSD-innstikksplass |
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 75 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 75 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| GRP_Temperaturklasse | T4 |
| Motstandsdyktig mot funksjonsfarlige gasser i henhold til DIN 40046-36, DIN 40046-37 | Svoveldioksid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testvarighet ti dager), hydrogensulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (testvarighet fire dager), henholdsvis ved 25 °C og 75 % luftfuktighet) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | horisontal |
| Det er mulig med alternative monteringsposisjoner, men det kan føre til redusert termisk effekt. |
| Artikkelnummer | 2403160 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRH |
| Produktnøkkel | DRHAAA |
| GTIN | 4055626260587 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 324,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 243 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 63,06 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NC4-DEMO - Bygningsstyringssystem 1061902
-
NC4-50 - Bygningsstyringssystem 1698091
-
NC4-100 - Bygningsstyringssystem 1045861
-
NC4-250 - Bygningsstyringssystem 2404194
-
NC4-500 - Bygningsstyringssystem 2404195
-
NC4-1250 - Bygningsstyringssystem 2404196
-
NC4-5000 - Bygningsstyringssystem 2404197
-
NC4-10000 - Bygningsstyringssystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404223
-
POINTS-50 - Bygningsstyringssystem 1101297
-
POINTS-100 - Bygningsstyringssystem 1101298
-
POINTS-500 - Bygningsstyringssystem 2404199
-
POINTS-1250 - Bygningsstyringssystem 2404201
-
POINTS-2500 - Bygningsstyringssystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Bygningsstyringssystem 1140562
-
DR-JSON - Bygningsstyringssystem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Bygningsstyringssystem 2404321
-
SUP-0 - Bygningsstyringssystem 2404065
-
SUP-1 - Bygningsstyringssystem 2404136
-
SUP-10 - Bygningsstyringssystem 2404156
-
SUP-100 - Bygningsstyringssystem 2404157
-
SUP-UNL - Bygningsstyringssystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Bygningsstyringssystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bygningsstyringssystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bygningsstyringssystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bygningsstyringssystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bygningsstyringssystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Bygningsstyringssystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Bygningsstyringssystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bygningsstyringssystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Bygningsstyringssystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bygningsstyringssystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bygningsstyringssystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bygningsstyringssystem 2404173
-
DR-S-JSON - Bygningsstyringssystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bygningsstyringssystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bygningsstyringssystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bygningsstyringssystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Bygningsstyringssystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Bygningsstyringssystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Bygningsstyringssystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Bygningsstyringssystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Bygningsstyringssystem 1842514
-
NCC-SUP-UP-100 - Bygningsstyringssystem 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Bygningsstyringssystem 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Bygningsstyringssystem 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Bygningsstyringssystem 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Bygningsstyringssystem 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Bygningsstyringssystem 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Bygningsstyringssystem 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Bygningsstyringssystem 1947310
-
NCC-SUP-500 - Bygningsstyringssystem 1947312
-
NCC-SUP-100 - Bygningsstyringssystem 1947313
-
NCC-SUP-10 - Bygningsstyringssystem 1947314
-
NCC-SUP-1 - Bygningsstyringssystem 1947315
-
NCC-SUP-0 - Bygningsstyringssystem 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Bygningsstyringssystem 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Bygningsstyringssystem 1947318
-
NCC-DR-S-API - Bygningsstyringssystem 1947319
-
EM-VIEW DP 250 - Bygningsstyringssystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Bygningsstyringssystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Bygningsstyringssystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Bygningsstyringssystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Bygningsstyringssystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Bygningsstyringssystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Bygningsstyringssystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Bygningsstyringssystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Bygningsstyringssystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Bygningsstyringssystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Bygningsstyringssystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Bygningsstyringssystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Bygningsstyringssystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Bygningsstyringssystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Bygningsstyringssystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Bygningsstyringssystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bygningsstyringssystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Bygningsstyringssystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Bygningsstyringssystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Bygningsstyringssystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bygningsstyringssystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Bygningsstyringssystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Bygningsstyringssystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Bygningsstyringssystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Bygningsstyringssystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Bygningsstyringssystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Bygningsstyringssystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Bygningsstyringssystem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikasjonsmodul 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Digitalmodul 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmenteringsmodul 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Matemodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitalmodul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalmodul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikasjonsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitalmodul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikasjonsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikasjonsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analogmodul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analogmodul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitalmodul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikasjonsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitalmodul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikasjonsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikasjonsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitalmodul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalmodul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitalmodul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitalmodul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitalmodul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalmodul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitalmodul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analogmodul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Matemodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmenteringsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogmodul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmenteringsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmenteringsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analogmodul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Matemodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikasjonsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Matemodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analogmodul 2861467
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Matemodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analogmodul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Busskobler 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitalmodul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Skilleklemme 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analogmodul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Matemodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relemodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relemodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitalmodul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Matemodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Matemodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitalmodul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitalmodul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitalmodul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potensialfordeler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potensialfordeler 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analogmodul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relemodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalmodul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitalmodul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analogmodul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analogmodul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analogmodul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitalmodul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitalmodul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitalmodul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitalmodul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikasjonsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikasjonsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikasjonsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analogmodul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Digitalmodul 2862958
Dine fordeler
Tidsoptimal engineering via Niagara 4-framework
Støtter alle viktige kommunikasjonsprotokoller på automatiseringsområdet innen bygningsinfrastruktur
Planlegging, engineering og visualisering i Java-basert Niagara 4-framework
Enkel utvidelse av Niagara 4-framework med selvprogrammerte funksjoner
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo