IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitalmodul
2700173

Inline, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

8 digitale innganger
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk