Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 8-2A-PAC
-
Digitalmodul
2861603
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, 2 A, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Høyde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Inline-lokalbuss | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kode (des.) | 189 |
ID-kode (hex) | BD |
Lengdekode (heks) | 81 |
Lengdekode (des) | 129 |
Prosessdatakanal | 8 Bit |
Inngangsadresseområde | 0 Byte |
Utgangsadresseområde | 1 Byte |
Registerlengde | 8 Bit |
Behov for parameterdata | 3 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
Digital: | |
Betegnelse utgang | Digitale utganger |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Tilkoblingsteknikk | 4-leder |
Antall utganger | 8 |
Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse av utgangene |
Utgangsspenning | 24 V DC (US - 1 V) |
Utgangsstrøm | maks. 2 A (pr. kanal) |
maks. 8 A (pr. enhet, ved 50 % samtidighet) | |
Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 2 A |
Maksimal utgangsstrøm pr. modul | 8 A (med 50 % samtidighet) |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 1 V (ved 1 MΩ) |
Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 1 µA |
Merkelast induktiv | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
Merkelast lamper | 48 W |
Merkelast ohmsk | 48 W |
Maksimal koblingsfrekvens ved nominell ohmsk last | 500 Hz (Denne koblingsfrekvensen begrenses av valgt datarate, antall bussdeltakere, bussens oppbygging, benyttet software og styrings- eller datamaskinsystem.) |
Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
Egenskaper ved utkobling av spenning | Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse |
Overstrømsutkobling | min. 3 A |
Utgangsstrøm ved massebrudd i utkoblet tilstand | maks. 1 µA |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-plugger og merkefelter |
Antall kanaler | 8 |
Driftsmodus | Prosessdatadrift med én byte |
Diagnostikkmeldinger | Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene Feilmelding i diagnostikkoden (buss) samt i visning (2 Hz) via LED (D) i modulen |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,45 W |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 60 mA |
Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 8 A |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2861603 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI132 |
Katalogside | Side 131 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918894450 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 205,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 130 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ef83acd6-e60f-481c-abb8-61f0030ca2ba |
Kompatible produkter
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Pluggsett 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-plugg 2727608
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
IL CP - Kodestjerne 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Merkefelt 2727515
-
EMT (62X46)R - Innstikksskilt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
Dine fordeler
8 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Klemmens totale strøm: 8 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Diagnostikk- og statusvisninger
Godkjent for bruk i en sikkerhetsrettet segmentkrets (se databladet!)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo