Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analogmodul
2702496

Inline, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 4, 0 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugg

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge inngangskanaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Spenningsområde 0 V ... 10 V
Dataformat: Standardisert visning
Oppløsning: 12 bit
Diagnostikkindikator