Skjermtilkoblingsklemme - SKS 8
3240210

Skjermtilkoblingsklemme, for skjermkontakt på samleskinner


Produktdetaljer




Produkttype Skjermrekkeklemme
Delingsmål 12,4 mm
Antall tilkoblinger 1
Antall rekker 1

Jordingsfot Ja
Ledertverrsnitt [AWG] 12 ... 8
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] 12 ... 8

Målskisse
Bredde 12,4 mm
Høyde 26 mm
Lengde 18 mm
Delingsmål 12,4 mm
Utvendig mål
Utvendig diameter 3 mm ... 8 mm

Farge sølvfarget
Material Stål

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 3 mm ... 8 mm

Mekaniske spesifikasjoner
Åpen sidevegg Nei

Monteringstype N-samleskinne

Artikkelnummer 3240210
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7522
Katalogside Side 569 (C-3-2019)
GTIN 4046356458658
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 9,34 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,58 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141150
ECLASS-10.0.1 27141150
ECLASS-11.0 27141150

ETIM

ETIM 8.0 EC002020

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Fjærskjermklemmene SKS ... finnes for kabel- og ledningsdiametre fra 3 til 20 mm
I henhold til kravene i direktivet og standardene for elektriske driftsmidler kan skjermforbindelser som komponenter ikke sertifiseres på potensielt eksplosive områder. Det betyr at skjermtilkoblingsklemmene av type SKS kan benyttes på Ex-områder også uten tilsvarende godkjennelse og merking.
Følgende tre monteringstyper er mulig: På NS 35-monteringsskinner, på samleskinner eller direkte på ledende monteringsplater