AB-SK/E - Opplagsbukk
3026476

Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, dybde: 20 mm, bredde: 56 mm, høyde: 10 mm, diameter: 4,5 mm, poltall: 2, farge: sølvfarget, monteringstype: Direktemontering

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Variant for NS 35-skinnemontering
T-formede opplagsbukker for plassbesparende direktemontering og vilkårlig posisjonering på monteringsplaten
Egnet for skjermrekkeklemmer SK 5 til SK 14 samt SKS 8 og SKS 14