Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 4-PAC
-
Digitalmodul
2861276
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
RINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324LR
Godkjennings-ID: LR23398855TAcULus Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
4 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 2 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger